RAVI-KOVM, PN 10, DN 15, 2 m³/h, 43 °C - 65 °C, 2 m, Vnitřní závit

013U8087

RAVI-KOVM PN10 15/2 43-65/2 m vnit. záv.

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.44 Kilogram
Čistá hmotnost 1.34 Kilogram
Objem 2.02 Liter
EAN 5702421500620

 

Alternativní medium Glykolová voda až 30 %
Charakteristika průtoku Lineární
Contain batteries No
Description RAVI-KOVM PN10 15/2 43-65/2 m vnit. záv.
Délka kapilárního potrubí [m] 2 m
Délka čidla teploty [mm] 150 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funkce Regulátor teploty
Funkce vratného omezovače Ne
Funkce VSP - P Ne
Funkce VSP - Q Ne
Funkce VSP - T Ano
Hodnoty Kvs [m³/h] 2 m³/h
Jmenovitý tlak [bar] 10 bar
Kavitační faktor 0.5
Materiál impulsní trubky Měď, mat. č. 2.0090
Materiál teplotního čidla Měď, mat. č. 2.0090
Materiál těla ventilu Mosaz CuZn40Pb2 W. no 2.0402
Materiál těsnění kuželky/sedla NBR / mosaz W. č, 2.0402
Montáž teplotního čidla Chladnější
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
Počet portů 3
Produktová skupina Temperature controllers
Průměr [mm] 15 mm
Průměr čidla teploty [mm] 9.5 mm
Průtoková teplota [°C] [max.] 90 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Přepravní teplota [°C] [max.] 50 °C
Přepravní teplota [°C] [min.] -20 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Reakční doba otevření [s] 3 "
Reakční doba zavření [s] 3 "
Regulace průtoku Ne
Regulace teploty Ano
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 0.8 bar
Rozsah nastavení teploty [°C] [max.] 65 °C
Rozsah nastavení teploty [°C] [min.] 43 °C
Schvalovací norma DIN 14597:2005-12 TR838
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard připojení ISO 7/1
Teplota media na čidle [°C] [max.] 120 °C
Teplota okolí [°C] [max.] 70 °C
Teplota okolí [°C] [min.] 0 °C
Typ RAVI-KOVM
Typy připojení Vnitřní závit
Třída tlaku PN 10
Velikost připojení Rp 1/2
Velikost ventilu DN 15

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality