IHPT, 2.40 m³/h, 45 - 65 °C, 0.6 m, Vnitřní závit

003L3875

IHPT PN16 15/2,4 45-65 U-matice D 90

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.541 Kg
Čistá hmotnost 1.541 Kg
Volume 2.502 Liter
EAN 5702421558706

 

Alternativní medium Glykolová voda až 30 %
Alternativní medium 2 TUV Teplá užitková voda (obsah chlóru (Cl) max. 200 PPM)
Charakteristika průtoku Rozděleno
Délka kapilárního potrubí [m] 0.6 m
Délka čidla teploty [mm] 71 mm
Funkce Regulátor teploty s vyvážením průtoku
Funkce vratného omezovače Ne
Funkce VSP - P Ne
Funkce VSP - Q Ne
Funkce VSP - T Ne
Hodnoty Kvs [m³/h] 2.4 m³/h
Jmenovitý tlak [bar] 16 bar
Materiál impulsní trubky Měď, mat. č. 2.0090
Materiál kuželky ventilu DP Nerezová ocel, W. č. 1.4571
Materiál sedla ventilu DZR mosaz CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materiál sedla ventilu DP MPPE Noryl
Materiál teplotního čidla Měď, mat. č. 2.0090
Materiál těla ventilu DZR mosaz CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materiál těsnění kuželky/sedla EPDM / DZR mosaz CW602N
Materiál řídicí membrány EPDM / EPDM
Montáž teplotního čidla Chladnější
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
PN alternativní VSP 10
Popis IHPT PN16 15/2,4 45-65 U-matice D 90
Počet portů 2
Produktová skupina Temperature controllers
Průměr [mm] 15 mm
Průměr čidla teploty [mm] 9.5 mm
Průtoková teplota [°C] [max.] 120 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Přepravní teplota [°C] [max.] 50 °C
Přepravní teplota [°C] [min.] -20 °C
Připojení čidla M14x1 / R1/2 vněj. závit podle DIN 2999
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Reakční doba otevření [s] 3 "
Reakční doba zavření [s] 3 "
Regulace průtoku Ne
Regulace teploty Ano
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 6 bar
Rozsah nastavení teploty [°C] [max.] 65 °C
Rozsah nastavení teploty [°C] [min.] 45 °C
Schvalovací norma WRAS 1212071, ETA VA 1.51-19219
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead
Standard připojení ISO 228/1
Teplota media na čidle [°C] [max.] 120 °C
Teplota okolí [°C] [max.] 70 °C
Teplota okolí [°C] [min.] 0 °C
Typ IHPT
Typy připojení Vnitřní závit
Velikost připojení G 3/4 A

Accessories

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality