Topné kabely, DEVIpipeguard™ Industry, 30W/m@10°C, 300.00 m, Napájecí napětí [V] AC: 230

109025

Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Princip vytápění: Samoregulační

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.093 Kg
Čistá hmotnost 0.092 Kg
Volume 0.158 Liter
EAN 5703466195673

 

Aplikace Pipe / tank frost protection
Bezolovnatý Ano
Certifikační společnost VDE
Description DEVIpipeguard 30 Industry (PT-30) 300 m, buben
Délka kabelu [m] 300 m
EU RoHS compliance No - out of scope
Hloubka balení [mm] 380 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Instalační teplota [°C] [min.] -40 °C
Izolace vodiče Matice samoregulačních kabelů
Kabel na bubnu Ano
Metráž Ne
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Neprovozní teplota [°C] [max.] 190 °C
Plnicí materiál TPE
Princip vytápění Samoregulační
Produktová skupina Heating Cables
Provozní teplota [°C] [max.] 120 °C
Průměr ohybu [mm] [min.] 50 mm
Schvalovací norma DIN VDE 0254: 1994-06
Schválení CE
EAC
Studený konec Ne
Stínění kabelu Pocínované měděné opletení
Typ DEVIpipeguard™ Industry
Typ kabelu Dvoužilový vodič
UNSPSC CODE 26121601
Verze produktu Drum
Vnější plášť Fluorpolymer
Výkon kabelu [W/m@°C] 30W/m@10°C
Výška balení [mm] 380 mm
Výška kabelu [mm] 5.8 mm
Warranty type 5-year product warranty
Zpomalovač hoření Ano
Záruka [Year] 5
Šířka balení [mm] 330 mm
Šířka kabelu [mm] 11.8 mm

Accessories

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality