Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.16 kg
Čistá hmotnost 0.16 kg
EAN 5013567873104

 

Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Hloubka [mm] 42 mm
Jmenovitá indukční hodnota výstupního relé [A] 1 A
Jmenovitá odporová hodnota výstupního relé [A] 3 A
Kontrola znečištění Stupeň 2
Médium A
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Noční snížení teploty Ano
Omezovač teploty [°C] [max.] 30 °C
Omezovač teploty [°C] [min.] 5 °C
Ovládání Zapnutí/Vypnutí Ano
Popis Elektronický pokojový termostat s nastavovacím kolečkem, LED indikátory stavu pro zapnutí a volání termostatu.
Bezplatné kontakty. 5K noční pokles
Produktová skupina Prostorové termostaty, RET
Přesnost měření teploty ±1°C
Spínací rozdíl [°C] [max.] 1 °C
Standardní konstrukce EN 60730-2-7
Teplota [°C] [max.] 30 °C
Teplota [°C] [min.] 5 °C
Teplota okolí [°C] [max.] 45 °C
Teplota zkoušky tlaku [°C] 75 °C
Tolerance ±15%
Typ RET230
Typ přívodu 230Vac
Typ spínače SPDT
Výška [mm] 86 mm
Šířka [mm] 85 mm

Accessories

Náhradní díly

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality