Type: TP5000M
087N791701
TP5001M
TP5001M
Brutto hmotnost | 0.25 kg |
Čistá hmotnost | 0.25 kg |
EAN | 5013567415205 |
Brutto hmotnost | 0.25 kg |
Čistá hmotnost | 0.25 kg |
EAN | 5013567415205 |
Automatický letní čas | Ano |
Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
Funkce Potlačení | Ano |
Hloubka [mm] | 28 mm |
Integrovaný snímač | Ano |
Jmenovitá indukční hodnota výstupního relé [A] | 1 A |
Jmenovitá odporová hodnota výstupního relé [A] | 3 A |
Jmenovité impulsní napětí [kV] | 2.5 kV |
Kalendář a hodiny nastavené z výroby | Ano |
Kontrola znečištění | Stupeň 2 |
Modulační řízení On/off | Ano |
Médium | A |
Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
Ochrana proti mrazu | Ano |
Optimální řízení startu | Ano |
Ovládání Zapnutí/Vypnutí | Ano |
Podsvícený displej | Ne |
Popis |
Elektronický programovatelný pokojový termostat napájený ze sítě nabízející až šest časových a teplotních změn denně. S integrovaným senzorem a časovačem servisního intervalu. |
Produktová skupina | Programovatelné prostorové termostaty |
Programovatelná funkce vypnutí | Ano |
Přednastavené programy | Ano |
Přesnost měření teploty | ±1°C |
Režim termostatu | Ano |
Standardní konstrukce | EN 60730-2-9 |
Teplota [°C] [max.] | 30 °C |
Teplota [°C] [min.] | 5 °C |
Teplota okolí [°C] [max.] | 45 °C |
Teplota zkoušky tlaku [°C] | 75 °C |
Tolerance | ±15% |
Typ | TP5000M |
Typ plánu | 5/2 dny, 24 hodin |
Typ přívodu | 230Vac |
Typ spínače | SPDT |
Volitelný oddělený snímač | Ne |
Volitelně °C nebo °F | Ano |
Vypnutí | Ano |
Výška [mm] | 88 mm |
Zapnutí/Vypnutí za den | 6 |
Zobrazení hodin | AM/PM nebo 24hodinové zobrazení |
Zobrazení času nebo teploty | Ano |
Zpožděné řízení startu | Ano |
Časovač servisního intervalu | Ne |
Šířka [mm] | 110 mm |
Automatický letní čas | Ano |
Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
Funkce Potlačení | Ano |
Hloubka [mm] | 28 mm |
Integrovaný snímač | Ano |
Jmenovitá indukční hodnota výstupního relé [A] | 1 A |
Jmenovitá odporová hodnota výstupního relé [A] | 3 A |
Jmenovité impulsní napětí [kV] | 2.5 kV |
Kalendář a hodiny nastavené z výroby | Ano |
Kontrola znečištění | Stupeň 2 |
Modulační řízení On/off | Ano |
Médium | A |
Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
Ochrana proti mrazu | Ano |
Optimální řízení startu | Ano |
Ovládání Zapnutí/Vypnutí | Ano |
Podsvícený displej | Ne |
Popis |
Elektronický programovatelný pokojový termostat napájený ze sítě nabízející až šest časových a teplotních změn denně. S integrovaným senzorem a časovačem servisního intervalu. |
Produktová skupina | Programovatelné prostorové termostaty |
Programovatelná funkce vypnutí | Ano |
Přednastavené programy | Ano |
Přesnost měření teploty | ±1°C |
Režim termostatu | Ano |
Standardní konstrukce | EN 60730-2-9 |
Teplota [°C] [max.] | 30 °C |
Teplota [°C] [min.] | 5 °C |
Teplota okolí [°C] [max.] | 45 °C |
Teplota zkoušky tlaku [°C] | 75 °C |
Tolerance | ±15% |
Typ | TP5000M |
Typ plánu | 5/2 dny, 24 hodin |
Typ přívodu | 230Vac |
Typ spínače | SPDT |
Volitelný oddělený snímač | Ne |
Volitelně °C nebo °F | Ano |
Vypnutí | Ano |
Výška [mm] | 88 mm |
Zapnutí/Vypnutí za den | 6 |
Zobrazení hodin | AM/PM nebo 24hodinové zobrazení |
Zobrazení času nebo teploty | Ano |
Zpožděné řízení startu | Ano |
Časovač servisního intervalu | Ne |
Šířka [mm] | 110 mm |