Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.4 kg
Čistá hmotnost 0.4 kg
EAN 5702420124308

 

Automatický letní čas Ano
Funkce Dovolená Ano
Funkce Potlačení Ano
Hloubka [mm] 28 mm
Indikátor vybité baterie Ano
Integrovaný snímač Ano
Jmenovitá indukční hodnota výstupního relé [A] 1 A
Jmenovitá odporová hodnota výstupního relé [A] 3 A
Jmenovité impulsní napětí [kV] 2.5 kV
Kalendář a hodiny nastavené z výroby Ano
Kontrola znečištění Stupeň 2
Modulační řízení On/off Ano
Médium A
Ochrana proti mrazu Ano
Optimální řízení startu Ano
Ovládání Zapnutí/Vypnutí Ano
Podsvícený displej Ano
Popis Prostorový termostat s programováním na 7 dnů nebo 5/2 dny. Napájení z baterie. S integrovaným čidlem.
Produktová skupina Programovatelné prostorové termostaty
Programovatelná funkce vypnutí Ano
Přednastavené programy Ano
Přesnost měření teploty ±1°C
Režim termostatu Ano
Standardní konstrukce EN 60730-2-7
Teplota [°C] [max.] 30 °C
Teplota [°C] [min.] 5 °C
Teplota okolí [°C] [max.] 45 °C
Teplota zkoušky tlaku [°C] 75 °C
Typ TP7001
Typ baterie 2 alkalické baterie typu AA
Typ plánu 7 dnů, 5/2 dny, 24 hodin
Typ přívodu baterie
Typ spínače SPDT
Volitelný oddělený snímač Ne
Volitelně °C nebo °F Ano
Vypnutí Ano
Výška [mm] 91 mm
Zapnutí/Vypnutí za den 6
Zobrazení hodin AM/PM nebo 24hodinové zobrazení
Zobrazení času nebo teploty Ano
Zpožděné řízení startu Ano
Časovač servisního intervalu Ano
Šířka [mm] 140 mm

Accessories

Náhradní díly

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality