Termoelektrické pohony, TWA-A, RA, Napájecí napětí [V] AC: 230, NC/S (s koncovým spínačem), 0.95 m

088H3106

TWA-A NC/S 230V

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.144 Kg
Čistá hmotnost 0.138 Kg
Volume 0.484 Liter
EAN 5702425114045

 

China RoHS compliance Out of scope
Description TWA-A NC/S 230V
Délka kabelu [m] 0.95 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Frekvenční rozsah [Hz] [max.] 60 Hz
Frekvenční rozsah [Hz] [min.] 50 Hz
Funkce ventilu NC/S (s koncovým spínačem)
Koncový spínač Ano
Množství na formát balení 60 pc
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Produktová skupina Thermal actuators
SCIP dossier no. a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd
SCIP dossier product name "Thermal was actuator (TWA)"
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spotřeba energie [W] 2 W
Typ TWA-A
Třída ochrany IP IP 41
Velikost připojení RA

Accessories

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality