Elektrické servopohony, AMV 658 SD, Napájecí napětí [V] AC: 230, Napájecí napětí [V] DC: 230

082G3445

AMV 658 SD 230V

Detaily produktu

Brutto hmotnost 9.71 Kg
Čistá hmotnost 8.8 Kg
Volume 18.06 Liter
EAN 5710104037325

 

Aplikace Dálkové vytápění HD
Bezpečnostní funkce Ano
Description AMV 658 SD 230V
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Frekvence [Hz] 50/60
In scope of WEEE and contain batteries No
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Napájecí napětí [V] DC 230 V
Produktová skupina Electrical actuators
Pružina dolů (vratná) Ano
Pružina nahoru Ne
Ruční ovládání Ano
Rychlost pohonu [s/mm] 2 s/mm
6 s/mm
SCIP dossier no. 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e
SCIP dossier product name AMV(E) 65x/685/855
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spotřeba energie [W] 36 W
Stupeň krytí IP54
Teplota okolí [°C] [max.] 55 °C
Teplota okolí [°C] [min.] 0 °C
Teplota skladování [°C] [max.] 70 °C
Teplota skladování [°C] [min.] -40 °C
Typ AMV 658 SD
Typ rychlosti Standardní
Typ servopohonu Elektrický
Typ řídicího signálu 3bodový
Třída ochrany II
Uzavírací síla [N] 2000 N
Zdvih [mm] 50 mm
Zpětná vazba polohy ne - nutný potenciometr

Accessories

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality