Elektrické servopohony, AME 658 SU, Napájecí napětí [V] AC: 24, Napájecí napětí [V] DC: 24

082G3450

AME 658 SU 24V

Detaily produktu

Brutto hmotnost 9.686 Kg
Čistá hmotnost 9.686 Kg
Volume 18.118 Liter
EAN 5710104037370

 

Aplikace Dálkové vytápění HD
Bezpečnostní funkce Ano
China RoHS compliance Out of scope
Description AME 658 SU 24V
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
Napájecí napětí [V] AC 24 V
Napájecí napětí [V] DC 24 V
Produktová skupina Electrical actuators
Pružina dolů (vratná) Ne
Pružina nahoru Ano
Ruční ovládání Ano
Rychlost pohonu [s/mm] 2 s/mm
6 s/mm
SCIP dossier no. 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e
SCIP dossier product name AMV(E) 65x/685/855
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spotřeba energie [W] 19 W
Stupeň krytí IP54
Teplota okolí [°C] [max.] 55 °C
Teplota okolí [°C] [min.] 0 °C
Teplota skladování [°C] [max.] 70 °C
Teplota skladování [°C] [min.] -40 °C
Typ AME 658 SU
Typ rychlosti Standardní
Typ servopohonu Elektrický
Typ řídicího signálu Modulační/3bodový
Třída ochrany II
UK RoHS compliance Out of scope
Uzavírací síla [N] 2000 N
Vstupní řídicí signál Y [mA] 0(4) - 20 mA
Vstupní řídicí signál Y [V] 0(2) - 10 V
Zdvih [mm] 50 mm
Zpětná vazba polohy Ano
Řídicí vstupní signál Y [mA], impedance [Ohm] 500
Řídicí vstupní signál Y [V], impedance [kOhm] 40 kOhm

Accessories

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality