Shows 169 product(s)
Uzavírací kulový ventil, GBC 10s
Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Velikost přípojky [palce]: 3/8 in, Velikost výstupní přípojky [palce]: 3/8 in
Uzavírací kulový ventil, GBC 10s H
Max. provozní tlak [bar]: 90.0, Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Velikost přípojky [mm]: 10.00, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Výstup - rozměr [mm]: 10.00
Uzavírací kulový ventil, GBC 12s H
Max. provozní tlak [bar]: 90.0, Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Velikost přípojky [mm]: 12.00, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Výstup - rozměr [mm]: 12.00
Uzavírací kulový ventil, GBC 16s H
Max. provozní tlak [bar]: 90.0, Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Velikost přípojky [mm]: 16.00, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Výstup - rozměr [mm]: 16.00
Uzavírací kulový ventil, GBC 10s H
Max. provozní tlak [bar]: 90.0, Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Velikost přípojky [mm]: 10.00, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Výstup - rozměr [mm]: 10.00
Uzavírací kulový ventil, GBC 12s H
Max. provozní tlak [bar]: 90.0, Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Velikost přípojky [mm]: 12.00, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Výstup - rozměr [mm]: 12.00
Uzavírací kulový ventil, GBC 16s H
Max. provozní tlak [bar]: 90.0, Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Velikost přípojky [mm]: 16.00, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Výstup - rozměr [mm]: 16.00
Uzavírací kulový ventil, GBCT 28s
Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Velikost přípojky [palce]: 1 1/8 in, Velikost výstupní přípojky [palce]: 1 1/8 in
Uzavírací kulový ventil, GBCT 35s
Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Velikost přípojky [palce]: 1 3/8 in, Velikost výstupní přípojky [palce]: 1 3/8 in
Uzavírací kulový ventil, GBCT 42s
Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Velikost přípojky [palce]: 1 5/8 in, Velikost výstupní přípojky [palce]: 1 5/8 in