Sockets and Saddles

Shows 9 product(s)

Slot průhledítka, SGR, ½ in, NPT

Max. provozní tlak [bar]: 35.0, Max. provozní tlak [psig]: 500, Ukazatel vlhkosti: Bez ukazatele, Typ připojení: NPT, Velikost připojení: ½ in

Slot průhledítka, SGR, 3/4, G

Max. provozní tlak [bar]: 35.0, Max. provozní tlak [psig]: 500, Ukazatel vlhkosti: Bez ukazatele, Typ připojení: G, Velikost připojení: 3/4

Slot průhledítka, SGR, ¾ in, NPT

Max. provozní tlak [bar]: 35.0, Max. provozní tlak [psig]: 500, Ukazatel vlhkosti: Bez ukazatele, Typ připojení: NPT, Velikost připojení: ¾ in

Slot průhledítka, SGRN, ½ in, NPT

Max. provozní tlak [bar]: 35.0, Max. provozní tlak [psig]: 500, Ukazatel vlhkosti: Ukazatel N, Typ připojení: NPT, Velikost připojení: ½ in

Slot průhledítka, SGRN, 1/2, G

Max. provozní tlak [bar]: 35.0, Max. provozní tlak [psig]: 500, Ukazatel vlhkosti: Ukazatel N, Typ připojení: G, Velikost připojení: 1/2

Zobrazit: