Spalinový filtrdehydrátor, DAS
023Z1019
Popis produktu: Filtrdehydrátor sacího potrubí, Max. provozní tlak [bar]: 35.0, Materiál přípojek: Měď
Popis produktu: Filtrdehydrátor sacího potrubí, Max. provozní tlak [bar]: 35.0, Materiál přípojek: Měď
Brutto hmotnost | 2.565 Kg |
Čistá hmotnost | 2.419 Kg |
Volume | 3.107 Liter |
EAN | 5702428160346 |
Brutto hmotnost | 2.565 Kg |
Čistá hmotnost | 2.419 Kg |
Volume | 3.107 Liter |
EAN | 5702428160346 |
Activated alumina [%] | 70 % |
Aktivovaný hlin./molek. síto [%] | 70% / 30% |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Chladiva bez obsahu oleje |
R1234ze(E) R134a R513A R515A |
Chladiva schválená UL |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Chladivo (Chladiva) |
R1234yf R125 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A R407A R407F R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454B R455A R507A R513A R600 R1234ze(E) |
Core type | Solid core |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a) |
Filter application | Compressor Burnout |
Formát balení | Multi balení |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jméno souboru schválení UL | SA6398 |
Jádro | Pevná vložka |
Kap. průtoku kond. (ARI 730-05)[IMP] |
Delta p=3 PSI tevap=40°F |
Kapacita průtoku KW |
R134a: 12.0 R404A: 17.0 R407C: 20.0 R410A: 20.0 R507: 17.0 |
Kapacita průtoku TR |
R134a: 3.4 R404A: 4.8 R407C: 5.7 R410A: 5.7 R507: 4.8 |
Kategorie | Art. 4, par. 3 |
Kompatibilita maziv | Aplikace bez oleje |
Konzola | Ne |
Kyselost [g] | 34.57 g |
Kyselost [oz] | 1.219 oz |
Materiál přípojek | Měď |
Materiál těla | Ocel |
Max. provozní tlak [bar] | 35 bar |
Max. provozní tlak [psig] | 508 psig |
Množství na formát balení | 12 pc |
Molecular sieve [%] | 30 % |
Objem jádra [cm3] | 517 cm³ |
Objem pouzdra [foz US] | 45.44 Fluid Ounce US |
Objem pouzdra[l] | 1.34 L |
Objem jádra [in3] | 31.54 in³ |
Označení typu | DAS 607SVV |
Popis produktu | Filtrdehydrátor sacího potrubí |
Povrch jádra [cm2] | 680 cm² |
Povrch jádra [in2] | 105.4 in² |
Product Name Description | Spalinový filtrdehydrátor |
Produktová skupina | Filter driers |
Připojení | Vstup/výstup Schrader |
Příslušenství produktu | Ne |
Rozsah teploty [°C] [max.] | 70 °C |
Rozsah teploty [°C] [min.] | -40 °C |
Schválení | UL |
SCIP dossier no. | a9d5b0f2-6647-48a9-a7b2-4f578fb6931e |
Servisovatelný | Ne |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Skupina kapaliny | 2 |
Teplotní rozsah [°F] [Max] | 160 °F |
Teplotní rozsah [°F] [Min] | -40 °F |
Tok. kap. kond. (ARI 730-05)[SI] |
Delta p=0,21 bar tevap=4°C |
Typ | DAS |
Typ vstupního připojení | Pájení, ODF |
Typ výstupního připojení | Pájení, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukazatel směru proudu | Natištěný štítek, jednosměrná šipka |
Velikost jádra | 60 cu.in. |
Vstup 1 - rozměr připojení [in] | 7/8 in |
Výstup 1 - velikost připojení [in] | 7/8 in |
Značení | ELIMINATOR |
Čistý objem [foz US] | 27.96 Fluid Ounce US |
Čistý objem [l] | 0.827 L |
Activated alumina [%] | 70 % |
Aktivovaný hlin./molek. síto [%] | 70% / 30% |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Chladiva bez obsahu oleje |
R1234ze(E) R134a R513A R515A |
Chladiva schválená UL |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Chladivo (Chladiva) |
R1234yf R125 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A R407A R407F R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454B R455A R507A R513A R600 R1234ze(E) |
Core type | Solid core |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a) |
Filter application | Compressor Burnout |
Formát balení | Multi balení |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jméno souboru schválení UL | SA6398 |
Jádro | Pevná vložka |
Kap. průtoku kond. (ARI 730-05)[IMP] |
Delta p=3 PSI tevap=40°F |
Kapacita průtoku KW |
R134a: 12.0 R404A: 17.0 R407C: 20.0 R410A: 20.0 R507: 17.0 |
Kapacita průtoku TR |
R134a: 3.4 R404A: 4.8 R407C: 5.7 R410A: 5.7 R507: 4.8 |
Kategorie | Art. 4, par. 3 |
Kompatibilita maziv | Aplikace bez oleje |
Konzola | Ne |
Kyselost [g] | 34.57 g |
Kyselost [oz] | 1.219 oz |
Materiál přípojek | Měď |
Materiál těla | Ocel |
Max. provozní tlak [bar] | 35 bar |
Max. provozní tlak [psig] | 508 psig |
Množství na formát balení | 12 pc |
Molecular sieve [%] | 30 % |
Objem jádra [cm3] | 517 cm³ |
Objem pouzdra [foz US] | 45.44 Fluid Ounce US |
Objem pouzdra[l] | 1.34 L |
Objem jádra [in3] | 31.54 in³ |
Označení typu | DAS 607SVV |
Popis produktu | Filtrdehydrátor sacího potrubí |
Povrch jádra [cm2] | 680 cm² |
Povrch jádra [in2] | 105.4 in² |
Product Name Description | Spalinový filtrdehydrátor |
Produktová skupina | Filter driers |
Připojení | Vstup/výstup Schrader |
Příslušenství produktu | Ne |
Rozsah teploty [°C] [max.] | 70 °C |
Rozsah teploty [°C] [min.] | -40 °C |
Schválení | UL |
SCIP dossier no. | a9d5b0f2-6647-48a9-a7b2-4f578fb6931e |
Servisovatelný | Ne |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Skupina kapaliny | 2 |
Teplotní rozsah [°F] [Max] | 160 °F |
Teplotní rozsah [°F] [Min] | -40 °F |
Tok. kap. kond. (ARI 730-05)[SI] |
Delta p=0,21 bar tevap=4°C |
Typ | DAS |
Typ vstupního připojení | Pájení, ODF |
Typ výstupního připojení | Pájení, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukazatel směru proudu | Natištěný štítek, jednosměrná šipka |
Velikost jádra | 60 cu.in. |
Vstup 1 - rozměr připojení [in] | 7/8 in |
Výstup 1 - velikost připojení [in] | 7/8 in |
Značení | ELIMINATOR |
Čistý objem [foz US] | 27.96 Fluid Ounce US |
Čistý objem [l] | 0.827 L |