Systémový manager, AK-SM 880
Systémový manager, AK-SM 880

080Z4008

Regulátor - typ: Systémový manager, Rozsah aplikace: Plný sklad, Typ komunikace: ETHER; LON RS485; MODBUS; RS485

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.52 kg
Čistá hmotnost 1.84 kg
EAN 5702428867078

 

Další informace vč. displeje a klávesnice
Digitální výstupy (DO) [pc] 2 pc
Displej na přední straně Ano
Formát balení Jednotlivé balení
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Funkce Sběr dat, monitorovací jednotka
Hodnocení krytí IP IP20
Jazyk produktu Čínština
Čeština
Dánština
Holandština
Angličtina
Francouzština
Němčina
Maďarština
Italština
Polština
Portugalština
Ruština
Španělština
Množství na formát balení 1 pc
Napájecí napětí [V] AC [Max] 240 V
Napájecí napětí [V] AC [Min] 100 V
Název produktu Systémový manager
Produktová skupina Dohlížecí řešení
Příslušenství produktu Electron. control accessories
Regulátor - typ Systémový manager
Rozsah aplikace Plný sklad
Schválení CERTIFIKOVÁNO C UL US
C-TICK
CE
CMIM
Servisovatelný Ne
Typ AK-SM 880
Typ komunikace ETHER
LON RS485
MODBUS
RS485

Accessories

Náhradní díly

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality