Systémový manager, AK-SM 800AL

080Z4014

Funkce: Sběr dat, Rozsah aplikace: Licence chlazení, Hodnocení krytí IP: IP20, Regulátor - typ: Záznamník alarmů

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.409 Kg
Čistá hmotnost 1.84 Kg
Volume 11.246 Liter
EAN 5702428851831

 

Další informace S dotykovým displejem
Digitální výstupy (DO) [pc] 2 pc
Displej na přední straně Ano
Formát balení Jednotlivé balení
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Funkce Sběr dat
Hodnocení krytí IP IP20
Jazyk produktu Angličtina
Množství na formát balení 1 pc
Napájecí napětí [V] AC [Max] 240 V
Napájecí napětí [V] AC [Min] 100 V
Product Name Description Systémový manager
Produktová skupina Supervisory solutions
Příslušenství produktu Electron. control accessories
Regulátor - typ Záznamník alarmů
Rozsah aplikace Licence chlazení
Schválení CERTIFIKOVÁNO C UL US
C-TICK
CE
CMIM
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ AK-SM 800AL
Typ komunikace ETHER
MODBUS

Accessories

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality