Systémový manager, AK-SM 720
Systémový manager, AK-SM 720

080Z8513

Regulátor - typ: Systémový manager, Rozsah aplikace: Monitor, alarm, Typ komunikace: LON; MODBUS; RS232; TCP/IP

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.97 kg
Čistá hmotnost 0.65 kg
EAN 5702428134422

 

Analogové vstupy (AI) [pc] 11 pc
Další informace Optimalizace Po, ovládání řídicí jednotkou
Digitální výstupy (DO) [pc] 8 pc
Displej na přední straně Ne
Formát balení Jednotlivé balení
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Funkce Monitor alarmů, zaznamenávání dat
Jazyk produktu Dánština
Angličtina
Finština
Swedish
Množství na formát balení 1 pc
Napájecí napětí [V] AC 24 V
Napájecí napětí [V] DC 24 V
Název produktu Systémový manager
Produktová skupina Dohlížecí řešení
Příslušenství produktu Electron. control accessories
Regulátor - typ Systémový manager
Rozsah aplikace Monitor, alarm
Schválení C-TICK
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Servisovatelný Ne
Supply voltage [V] DC 24 V
Typ AK-SM 720
Typ komunikace LON
MODBUS
RS232
TCP/IP

Accessories

Náhradní díly

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality