
Systémový manager, AK-SM 350
080Z8508
Regulátor - typ: Systémový manager, Rozsah aplikace: Monitor, alarm, Typ komunikace: LON; MODBUS; RS232; TCP/IP; TP BUS
Regulátor - typ: Systémový manager, Rozsah aplikace: Monitor, alarm, Typ komunikace: LON; MODBUS; RS232; TCP/IP; TP BUS
Brutto hmotnost | 2.3 kg |
Čistá hmotnost | 2 kg |
EAN | 5702428377614 |
Brutto hmotnost | 2.3 kg |
Čistá hmotnost | 2 kg |
EAN | 5702428377614 |
Analogové vstupy (AI) [pc] | 16 pc |
Další informace | Optimalizace Po, displej 98 bodů |
Digitální výstupy (DO) [pc] | 2 pc |
Displej na přední straně | Ano |
Formát balení | Jednotlivé balení |
Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
Funkce | Sběr dat, monitorovací jednotka |
Jazyk produktu |
Dánština Angličtina Finština Swedish |
Množství na formát balení | 1 pc |
Napájecí napětí [V] AC [Max] | 230 V |
Napájecí napětí [V] AC [Min] | 115 V |
Název produktu | Systémový manager |
Produktová skupina | Dohlížecí řešení |
Příslušenství produktu | Electron. control accessories |
Regulátor - typ | Systémový manager |
Rozsah aplikace | Monitor, alarm |
Schválení |
C-TICK CE EAC LLC CDC TYSK |
Servisovatelný | Ne |
Typ | AK-SM 350 |
Typ komunikace |
LON MODBUS RS232 TCP/IP TP BUS |
Analogové vstupy (AI) [pc] | 16 pc |
Další informace | Optimalizace Po, displej 98 bodů |
Digitální výstupy (DO) [pc] | 2 pc |
Displej na přední straně | Ano |
Formát balení | Jednotlivé balení |
Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
Funkce | Sběr dat, monitorovací jednotka |
Jazyk produktu |
Dánština Angličtina Finština Swedish |
Množství na formát balení | 1 pc |
Napájecí napětí [V] AC [Max] | 230 V |
Napájecí napětí [V] AC [Min] | 115 V |
Název produktu | Systémový manager |
Produktová skupina | Dohlížecí řešení |
Příslušenství produktu | Electron. control accessories |
Regulátor - typ | Systémový manager |
Rozsah aplikace | Monitor, alarm |
Schválení |
C-TICK CE EAC LLC CDC TYSK |
Servisovatelný | Ne |
Typ | AK-SM 350 |
Typ komunikace |
LON MODBUS RS232 TCP/IP TP BUS |