Systémový manager, AK-SM 350
Systémový manager, AK-SM 350

080Z8500

Regulátor - typ: Systémový manager, Rozsah aplikace: Monitor, alarm, Typ komunikace: LON; MODBUS; RS232; TCP/IP; TP BUS

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.12 kg
Čistá hmotnost 1.6 kg
EAN 5702428089647

 

Analogové vstupy (AI) [pc] 16 pc
Další informace Optimalizace Po
Digitální výstupy (DO) [pc] 2 pc
Displej na přední straně Ano
Formát balení Jednotlivé balení
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Funkce Sběr dat, monitorovací jednotka
Jazyk produktu Holandština
Angličtina
Francouzština
Němčina
Italština
Množství na formát balení 1 pc
Napájecí napětí [V] AC [Max] 230 V
Napájecí napětí [V] AC [Min] 115 V
Název produktu Systémový manager
Produktová skupina Dohlížecí řešení
Příslušenství produktu Electron. control accessories
Regulátor - typ Systémový manager
Rozsah aplikace Monitor, alarm
Schválení C-TICK
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Servisovatelný Ne
Typ AK-SM 350
Typ komunikace LON
MODBUS
RS232
TCP/IP
TP BUS

Accessories

Náhradní díly

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality