Zpětné ventily

Zobrazit 244 produktů

Zpětný ventil, NRV 6s

Název produktu: Zpětný ventil, Typ: NRV 6s, Pájení, ODF, Pájení, ODF

Zpětný ventil, NRVH 28s

Velikost přípojky [mm]: 28.00, Pájení, ODF, Výstup - rozměr [mm]: 28.00, Pájení, ODF

Zpětný ventil, NRVH 16s

Velikost přípojky [mm]: 16.00, Pájení, ODF, Výstup - rozměr [mm]: 16.00, Pájení, ODF

Zpětný ventil, NRV 10s

Název produktu: Zpětný ventil, Typ: NRV 10s, Velikost přípojky [mm]: 10.00, Pájení, ODF, Výstup - rozměr [mm]: 10.00, Pájení, ODF

Zpětný ventil, NRV 12s

Název produktu: Zpětný ventil, Typ: NRV 12s, Velikost přípojky [mm]: 12.00, Pájení, ODF, Výstup - rozměr [mm]: 12.00, Pájení, ODF

Zobrazit: