Vodní regulační ventily

Zobrazit 105 produktů

Tlakem ovládaný vodní ventil, WVFX 32

Typ připojení: G, Velikost připojení [palce]: 1 1/4, Připojení vnitřní/vnější: Vnitřní, Kv - hodnota [m³/h]: 11.000

Tlakem ovládaný vodní ventil, WVFX 40

Typ připojení: G, Velikost připojení [palce]: 1 1/2, Připojení vnitřní/vnější: Vnitřní, Kv - hodnota [m³/h]: 11.000

Tepelně ovládaný vodní ventil, AVTA 20

Název produktu: Tepelně ovládaný vodní ventil, Typ: AVTA 20, Připojení vnitřní/vnější: Vnitřní, Kv - hodnota [m³/h]: 3.400, Typ náplně: Univerzální

Tepelně ovládaný vodní ventil, AVTA 25

Název produktu: Tepelně ovládaný vodní ventil, Typ: AVTA 25, Typ připojení: G, Připojení vnitřní/vnější: Vnitřní, Kv - hodnota [m³/h]: 5.500, Typ náplně: Univerzální

Tepelně ovládaný vodní ventil, AVTA 15

Název produktu: Tepelně ovládaný vodní ventil, Typ: AVTA 15, Typ připojení: G, Připojení vnitřní/vnější: Vnitřní, Kv - hodnota [m³/h]: 1.900, Typ náplně: Hmotnost

Zobrazit: