Pojistné ventily

Shows 365 product(s)

148F3210

Pojistný ventil, SFA 15, G, 10 bar

Nastavený tlak [bar]: 10, Typ připojení: G, Vstup - rozměr připojení [in]: 3/4, Výstup - rozměr připojení [in]: 1, Tlak - certifikát: Včetně certifikátu Danfoss

148F3211

Pojistný ventil, SFA 15, G, 11 bar

Nastavený tlak [bar]: 11, Typ připojení: G, Vstup - rozměr připojení [in]: 3/4, Výstup - rozměr připojení [in]: 1, Tlak - certifikát: Včetně certifikátu Danfoss

148F3212

Pojistný ventil, SFA 15, G, 12 bar

Nastavený tlak [bar]: 12, Typ připojení: G, Vstup - rozměr připojení [in]: 3/4, Výstup - rozměr připojení [in]: 1, Tlak - certifikát: Včetně certifikátu Danfoss

148F3213

Pojistný ventil, SFA 15, G, 13 bar

Nastavený tlak [bar]: 13, Typ připojení: G, Vstup - rozměr připojení [in]: 3/4, Výstup - rozměr připojení [in]: 1, Tlak - certifikát: Včetně certifikátu Danfoss

148F3214

Pojistný ventil, SFA 15, G, 14 bar

Nastavený tlak [bar]: 14, Typ připojení: G, Vstup - rozměr připojení [in]: 3/4, Výstup - rozměr připojení [in]: 1, Tlak - certifikát: Včetně certifikátu Danfoss

148F3215

Pojistný ventil, SFA 15, G, 15 bar

Nastavený tlak [bar]: 15, Typ připojení: G, Vstup - rozměr připojení [in]: 3/4, Výstup - rozměr připojení [in]: 1, Tlak - certifikát: Včetně certifikátu Danfoss

148F3216

Pojistný ventil, SFA 15, G, 16 bar

Nastavený tlak [bar]: 16, Typ připojení: G, Vstup - rozměr připojení [in]: 3/4, Výstup - rozměr připojení [in]: 1, Tlak - certifikát: Včetně certifikátu Danfoss

148F3217

Pojistný ventil, SFA 15, G, 17 bar

Nastavený tlak [bar]: 17, Typ připojení: G, Vstup - rozměr připojení [in]: 3/4, Výstup - rozměr připojení [in]: 1, Tlak - certifikát: Včetně certifikátu Danfoss

148F3218

Pojistný ventil, SFA 15, G, 18 bar

Nastavený tlak [bar]: 18, Typ připojení: G, Vstup - rozměr připojení [in]: 3/4, Výstup - rozměr připojení [in]: 1, Tlak - certifikát: Včetně certifikátu Danfoss

148F3219

Pojistný ventil, SFA 15, G, 19 bar

Nastavený tlak [bar]: 19, Typ připojení: G, Vstup - rozměr připojení [in]: 3/4, Výstup - rozměr připojení [in]: 1, Tlak - certifikát: Včetně certifikátu Danfoss

Zobrazit: