Shows 25 product(s)
Pilotníventil, CVPE-HP, Řídicí ventil konstantního tlaku
Kv - hodnota [m³/h]: 0.400, Max. provozní tlak [bar]: 28.0, Rozsah teploty [°C]: -50 - 120
Pilotníventil, CVPE-HP, Řídicí ventil konstantního tlaku
Kv - hodnota [m³/h]: 0.400, Max. provozní tlak [bar]: 28.0, Rozsah teploty [°C]: -50 - 120
Pilotníventil, CVP-L, Řídicí ventil konstantního tlaku
Tlakový rozsah [bar] Pe: -0.66 - 7.00, Kv - hodnota [m³/h]: 0.400, Max. provozní tlak [bar]: 52.0, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120
Pilotníventil, CVP-M, Řídicí ventil konstantního tlaku
Tlakový rozsah [bar] Pe: 4.00 - 28.00, Kv - hodnota [m³/h]: 0.400, Max. provozní tlak [bar]: 65.0, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120
Pilotníventil, CVP-H, Řídicí ventil konstantního tlaku
Tlakový rozsah [bar] Pe: 25.00 - 52.00, Kv - hodnota [m³/h]: 0.400, Max. provozní tlak [bar]: 65.0, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120
Pilotníventil, CVPP-L, Pilotní ventil dif. tlaku
Tlakový rozsah [bar] Pe: -0.66 - 7.00, Kv - hodnota [m³/h]: 0.400, Max. provozní tlak [bar]: 65.0, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120
Pilotníventil, CVPP-M, Pilotní ventil dif. tlaku
Tlakový rozsah [bar] Pe: 4.00 - 28.00, Kv - hodnota [m³/h]: 0.400, Max. provozní tlak [bar]: 65.0, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120
Pilotníventil, CVC-L, Tlakem ovládaný řídicí ventil
Tlakový rozsah [bar] Pe: -0.66 - 7.00, Kv - hodnota [m³/h]: 0.200, Max. provozní tlak [bar]: 52.0, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120
Pilotníventil, CVC-M, Tlakem ovládaný řídicí ventil
Tlakový rozsah [bar] Pe: 4.00 - 28.00, Kv - hodnota [m³/h]: 0.200, Max. provozní tlak [bar]: 65.0, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120
Pilotníventil, CVE-L, Řídicí ventil konstantního tlaku
Tlakový rozsah [bar] Pe: -0.66 - 8.00, Kv - hodnota [m³/h]: 0.400, Max. provozní tlak [bar]: 52.0, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120