Pilotní servoventily

Shows 201 product(s)

027H1060

Pilotní ventil ovládaný servo ventilem, ICS3E 25-5, 20.0 mm, Tupý svar

Typ vstupního připojení: Tupý svar, Standard připojení: EN 10220, Vstup - rozměr připojení [mm]: 20.0, Kv - hodnota [m³/h]: 1.700

027H1061

Pilotní ventil ovládaný servo ventilem, ICS3E 25-10, 20.0 mm, Tupý svar

Typ vstupního připojení: Tupý svar, Standard připojení: EN 10220, Vstup - rozměr připojení [mm]: 20.0, Kv - hodnota [m³/h]: 3.500

027H1063

Pilotní ventil ovládaný servo ventilem, ICS3E 25-20, 20.0 mm, Tupý svar

Typ vstupního připojení: Tupý svar, Standard připojení: EN 10220, Vstup - rozměr připojení [mm]: 20.0, Kv - hodnota [m³/h]: 8.000

027H2020

Pilotní ventil ovládaný servo ventilem, ICS1 25-5, 25.0 mm, Tupý svar

Typ vstupního připojení: Tupý svar, Standard připojení: EN 10220, Vstup - rozměr připojení [mm]: 25.0, Kv - hodnota [m³/h]: 1.700, Materiál přípojek: Ocel

027H2021

Pilotní ventil ovládaný servo ventilem, ICS1 25-5, 25.0 mm, Tupý svar

Typ vstupního připojení: Tupý svar, Standard připojení: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Vstup - rozměr připojení [mm]: 25.0, Kv - hodnota [m³/h]: 1.700, Materiál přípojek: Ocel

027H2023

Pilotní ventil ovládaný servo ventilem, ICS1 25-5, 22.0 mm, Pájení

Typ vstupního připojení: Pájení, Standard připojení: EN 1254-1, Vstup - rozměr připojení [mm]: 22.0, Kv - hodnota [m³/h]: 1.700, Materiál přípojek: Ocel

Zobrazit: