Shows 38 product(s)
Plovákový ventil, SV 1
Vstup - rozměr připojení [mm]: 25.7, Max. provozní tlak [bar]: 28.0, Rozsah teploty [°C]: -50 - 65
Plovákový ventil, SV 3
Vstup - rozměr připojení [mm]: 25.7, Max. provozní tlak [bar]: 28.0, Rozsah teploty [°C]: -50 - 65
Plovákový ventil, SV 4
Vstup - rozměr připojení [mm]: 21.8, Max. provozní tlak [bar]: 28.0, Rozsah teploty [°C]: -50 - 120
Plovákový ventil, SV 5
Vstup - rozměr připojení [mm]: 21.8, Max. provozní tlak [bar]: 28.0, Rozsah teploty [°C]: -50 - 120
Plovákový ventil, HFI 040
Vstup - rozměr připojení [mm]: 100.0, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Výstup - rozměr připojení [mm]: 50.0, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Max. provozní tlak [bar]: 25.0, Rozsah teploty [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Čistý objem [l]: 6.400
Plovákový ventil, HFI 050
Vstup - rozměr připojení [mm]: 100.0, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Výstup - rozměr připojení [mm]: 50.0, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Max. provozní tlak [bar]: 25.0, Rozsah teploty [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Čistý objem [l]: 6.400
Plovákový ventil, HFI 060
Vstup - rozměr připojení [mm]: 100.0, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Výstup - rozměr připojení [mm]: 50.0, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Max. provozní tlak [bar]: 25.0, Rozsah teploty [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Čistý objem [l]: 6.400
Plovákový ventil, HFI 050
Vstup - rozměr připojení [mm]: 150.0, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Výstup - rozměr připojení [mm]: 50.0, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Max. provozní tlak [bar]: 25.0, Rozsah teploty [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Čistý objem [l]: 6.400
Plovákový ventil, HFI 060
Vstup - rozměr připojení [mm]: 150.0, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Výstup - rozměr připojení [mm]: 50.0, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Max. provozní tlak [bar]: 25.0, Rozsah teploty [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Čistý objem [l]: 6.400