Celkem kroků |
480 (poloviční kroky) |
Celková přenosová rychlost [s] [Max] |
16 s |
Celková přenosová rychlost [s] [Min] |
6 s |
China RoHS compliance |
Yes |
Chladiva schválená UL |
R134a R22 R404A R407C R410A R448A R449A R452A R507A |
Chladivo (Chladiva) |
R134a R22/R407C R410A R290 R32 R448A R449A R452A R1234yf R407H R449B R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R404A/R507A |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Formát balení |
Multi balení |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Jmenovitý výkon 134a [kW] |
8.1 kW |
Jmenovitý výkon 134a [TR] |
2.3 TR |
Jmenovitý výkon podmínky [IMP] |
Subcooling=32 ºF Superheat=32 ºF tcond=100 ºF tevap=41 ºF |
Jmenovitý výkon podmínky [SI] |
Subcooling=0 ºC Superheat=0 ºC tcond=38 ºC tevap=5 ºC |
Jmenovitý výkon R22 [kW] |
10.3 kW |
Jmenovitý výkon R22 [TR] |
2.93 TR |
Jmenovitý výkon R404A/R507 [kW] |
7.3 kW |
Jmenovitý výkon R404A/R507 [TR] |
2.07 TR |
Jmenovitý výkon R407C [kW] |
10.6 kW |
Jmenovitý výkon R407C [TR] |
3.01 TR |
Jmenovitý výkon R410A [kW] |
12.1 kW |
Jmenovitý výkon R410A [TR] |
3.44 TR |
Kategorie |
Art. 3, par. 3 |
Kompatibilita maziv |
MO POE |
Kompatibilní regulátor Danfoss |
EIM 336 EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Krokový režim |
2-fázový plný krok Poloviční krok (doporučeno) Mikro-krok |
Materiál přípojek |
Měď |
Max. provozní tlak [bar] |
47 bar |
Max. provozní tlak [psig] |
681 psig |
MaxOPD [bar] |
35 bar |
MaxOPD [psig] |
507 psig |
Množství na formát balení |
10 pc |
MOPD [bar/psi] |
35 bar |
Motor - typ |
Krokový motor s permanentním magnetem |
Možnost manuálního provozu |
Servisní ovladač AST-G ETS 6 Manuální cívka |
Nabídka dílů - název |
ETS 6 |
Product Name Description |
Elektrický expanzní ventil |
Produktová skupina |
Expansion valves |
Příslušenství produktu |
Electric valve accessories |
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] |
70 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] |
-30 °C |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] |
158 °F |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] |
-22 °F |
Schválení |
CE CQC EAC LLC CDC TYSK RoHS UL UKCA |
Servisovatelný |
Ne |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH |
No |
Skupina kapaliny |
2 |
Směr |
Rohový |
Směr proudu |
Obousměrný průtok |
Teplota chladiva [ºF] [Max] |
158 °F |
Teplota chladiva [ºF] [Min] |
-22 °F |
Teplota chladiva[ºC] [Max] |
70 °C |
Teplota chladiva[ºC] [Min] |
-30 °C |
Totožný výrobek |
034G5024 |
Typ |
ETS 6 - 18 |
Typ připojení |
Pájení, ODF |
UK RoHS compliance |
Yes |
Velikost přípojky [mm] |
6.35 mm |
Velikost přípojky [palce] |
1/4 in |
Velikost výstupní přípojky [palce] |
1/4 in |
Velikost trysky [mm] |
1.8 mm |
Výstup - rozměr [mm] |
6.35 mm |