Vnitřní výměníky tepla

Zobrazit 10 produktů

Výměník tepla typu trubka v trubce, HE 0.5

Pájení, ODF, Velikost přípojky [mm]: 12.00, Max. provozní tlak [bar]: 28.0, Použití System line: Sání/kapalina Přenos tepla potrubí

Výměník tepla typu trubka v trubce, HE 0.5

Pájení, ODF, Max. provozní tlak [bar]: 28.0, Použití System line: Sání/kapalina Přenos tepla potrubí

Výměník tepla typu trubka v trubce, HE 1.0

Pájení, ODF, Velikost přípojky [mm]: 16.00, Max. provozní tlak [bar]: 28.0, Použití System line: Sání/kapalina Přenos tepla potrubí

Výměník tepla typu trubka v trubce, HE 1.0

Pájení, ODF, Max. provozní tlak [bar]: 28.0, Použití System line: Sání/kapalina Přenos tepla potrubí

Výměník tepla typu trubka v trubce, HE 1.5

Pájení, ODF, Velikost přípojky [mm]: 18.00, Max. provozní tlak [bar]: 28.0, Použití System line: Sání/kapalina Přenos tepla potrubí

Zobrazit: