Shows 76 product(s)
Pájený deskový výměník tepla, Počet desek: 25, BPHE B3-012
Pájecí materiál: Pájení mědí, Max. provozní tlak [bar]: 30.0, Q1 - rozsah připoj. rozměrů: R3/4, Q2 - rozsah připoj. rozměrů: R3/4, Q3 - rozsah připoj. rozměrů: R3/4, Q4 - rozsah připoj. rozměrů: R3/4
Pájený deskový výměník tepla, Počet desek: 14, BPHE B3-012
Pájecí materiál: Pájení mědí, Max. provozní tlak [bar]: 30.0, Q1 - rozsah připoj. rozměrů: R3/4, Q2 - rozsah připoj. rozměrů: R3/4, Q3 - rozsah připoj. rozměrů: R1/2, Q4 - rozsah připoj. rozměrů: R1/2
Pájený deskový výměník tepla, Počet desek: 26, BPHE B3-014
Pájecí materiál: Pájení mědí, Max. provozní tlak [bar]: 30.0, Q1 - rozsah připoj. rozměrů: 7/8 in, Q2 - rozsah připoj. rozměrů: 7/8 in, Q3 - rozsah připoj. rozměrů: 7/8 in, Q4 - rozsah připoj. rozměrů: 7/8 in
Pájený deskový výměník tepla, Počet desek: 26, BPHE B3-020
Pájecí materiál: Pájení mědí, Max. provozní tlak [bar]: 30.0, Q1 - rozsah připoj. rozměrů: 1/2 in, Q2 - rozsah připoj. rozměrů: 1/2 in, Q3 - rozsah připoj. rozměrů: 5/8 in, Q4 - rozsah připoj. rozměrů: 5/8 in
Pájený deskový výměník tepla, Počet desek: 16, BPHE B3-020
Pájecí materiál: Pájení mědí, Max. provozní tlak [bar]: 30.0, Q1 - rozsah připoj. rozměrů: 7/8 in, Q2 - rozsah připoj. rozměrů: 7/8 in, Q3 - rozsah připoj. rozměrů: 7/8 in, Q4 - rozsah připoj. rozměrů: 7/8 in
Pájený deskový výměník tepla, Počet desek: 12, BPHE B3-020
Pájecí materiál: Pájení mědí, Max. provozní tlak [bar]: 30.0, Q1 - rozsah připoj. rozměrů: R1/2, Q2 - rozsah připoj. rozměrů: R1/2, Q3 - rozsah připoj. rozměrů: 7/8 in, Q4 - rozsah připoj. rozměrů: 7/8 in
Pájený deskový výměník tepla, Počet desek: 20, BPHE B3-020
Pájecí materiál: Pájení mědí, Max. provozní tlak [bar]: 30.0, Q1 - rozsah připoj. rozměrů: R1/2, Q2 - rozsah připoj. rozměrů: R1/2, Q3 - rozsah připoj. rozměrů: 7/8 in, Q4 - rozsah připoj. rozměrů: 7/8 in
Pájený deskový výměník tepla, Počet desek: 40, BPHE B3-020
Pájecí materiál: Pájení mědí, Max. provozní tlak [bar]: 30.0, Q1 - rozsah připoj. rozměrů: R1/2, Q2 - rozsah připoj. rozměrů: R1/2, Q3 - rozsah připoj. rozměrů: 7/8 in, Q4 - rozsah připoj. rozměrů: 7/8 in
Pájený deskový výměník tepla, Počet desek: 30, BPHE B3-020
Pájecí materiál: Pájení mědí, Max. provozní tlak [bar]: 30.0, Q1 - rozsah připoj. rozměrů: 7/8 in, Q2 - rozsah připoj. rozměrů: 7/8 in, Q3 - rozsah připoj. rozměrů: 7/8 in, Q4 - rozsah připoj. rozměrů: 7/8 in
Pájený deskový výměník tepla, Počet desek: 8, BPHE B3-020
Pájecí materiál: Pájení mědí, Max. provozní tlak [bar]: 30.0, Q1 - rozsah připoj. rozměrů: 7/8 in, Q2 - rozsah připoj. rozměrů: 7/8 in, Q3 - rozsah připoj. rozměrů: 7/8 in, Q4 - rozsah připoj. rozměrů: 7/8 in