Elektronické softstartéry

Zobrazit 29 produktů

Elektronický soft startér, MCI 12CH

Řídicí napětí, 50/60 Hz [V] [Min]: 208, Regulované fáze: 3, Mezní zatížení [A]: 12

Elektronický soft startér, MCI 25

Řídicí napětí [V] DC [Min]: 24, Řídicí napětí [V] DC [Max]: 480, Napájecí napětí [V] AC: 400, Regulované fáze: 2

Elektronický soft startér, MCI 15

Řídicí napětí, 50/60 Hz [V] [Min]: 24, Řídicí napětí, 50/60 Hz [V] [Max]: 480, Napájecí napětí [V] AC: 600, Regulované fáze: 2

Elektronický soft startér, MCI 3

Řídicí napětí [V] DC [Min]: 24, Řídicí napětí [V] DC [Max]: 480, Napájecí napětí [V] AC: 440, Regulované fáze: 2

Elektronický soft startér, MCI 15

Řídicí napětí, 50/60 Hz [V] [Min]: 24, Řídicí napětí, 50/60 Hz [V] [Max]: 240, Napájecí napětí [V] AC: 240, Regulované fáze: 2

Zobrazit: