Elektronický soft startér, MCI 12CH
Elektronický soft startér, MCI 12CH

037N009414

Řídicí napětí, 50/60 Hz [V] [Min]: 208, Regulované fáze: 3, Mezní zatížení [A]: 12

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.39 kg
Čistá hmotnost 0.37 kg
EAN 5702423264872

 

Cívka - napětí při 50/60 Hz [Max] 240 V
Cívka - napětí při 50/60 Hz [Min] 208 V
Formát balení Multi balení
Mezní zatížení [A] 12 A
Množství na formát balení 20 pc
Napájecí napětí [V] AC [Min] 380 V
Název produktu Elektronický soft startér
Pevné nastavení Ano
Popis produktu Soft startér
Produktová skupina Stykače a startéry motorů
Přiváděné napětí [V] AC [Max] 415 V
Regulované fáze 3
Schválení CE
EAC
LLC CDC TYSK
Typ MCI 12CH
Řídicí napětí, 50/60 Hz [V] [Max] 240 V
Řídicí napětí, 50/60 Hz [V] [Min] 208 V

Accessories

Náhradní díly

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality