Termostat, KPS79
060L416366
Rozsah teploty [°C]: 50 - 100, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT pozlacený, Typ senzoru: Pevný senzor, Hodnocení krytí IP: IP67
Rozsah teploty [°C]: 50 - 100, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT pozlacený, Typ senzoru: Pevný senzor, Hodnocení krytí IP: IP67
Brutto hmotnost | 0.998 Kg |
Čistá hmotnost | 0.948 Kg |
Volume | 3.555 Liter |
EAN | 5702423193974 |
Brutto hmotnost | 0.998 Kg |
Čistá hmotnost | 0.948 Kg |
Volume | 3.555 Liter |
EAN | 5702423193974 |
China RoHS compliance | Yes |
Dif. při nastavení min. rozsahu [K] [Max] | 16 K |
Dif. při nastavení min. rozsahu [K] [Min] | 4 K |
Dif. při nastavení min. rozsahu [°C] [Max] | 16 °C |
Dif. při nastavení min. rozsahu [°C] [Min] | 4 °C |
Délka jímky min. [mm] | 110 mm |
Elektrické připojení | Přišroubovaný kabelový vstup |
Elektrické zásuvky/zástrčky | VNĚJŠÍ |
EN 60947 elektrické vlastnosti |
Stupeň znečištění: 3 Jmenovité impulzní napětí: 4 kV Izolace: 400 V Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 vlastnosti spojů |
Ohebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2 Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2 Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formát balení | Multi balení |
Funkce kontaktů | SPDT pozlacený |
Funkce odblokování | Auto |
Hodnocení krytí IP | IP67 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jméno souboru schválení UL | E73170 |
Kontakty |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V for gold 1…30mA, 5...30V |
Maximální teplota snímače [°C] | 200 °C |
Maximální teplota snímače [°F] | 392 °F |
Minimální délka pouzdra na čidlo [palce] | 4 3/8 in |
Množství na formát balení | 10 pc |
Norma pro elektrickou specifikaci | EN 60947-5 |
Norma pro elektrické připojení | DIN 40430 |
Popis produktu | Termostat |
Product Name Description | Termostat |
Produktová skupina | Switches and thermostats |
Prostř. Teplota Poznámka | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Připojení pro jímku | M 18 x 1.5 |
Připojovací rozměr elektrického připojení | Pg 13.5 |
Připomínky k elektrickým konektorům | Kovová kabelová průchodka |
Příslušenství produktu | Příslušenství spínače |
Rozměr senzoru (Ř x L) [in] | 1/2 x 2 1/2 in |
Rozměr senzoru (Ř x L) [mm] | 13 x 63 mm |
Rozsah teploty [°C] [max.] | 100 °C |
Rozsah teploty [°C] [min.] | 50 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 70 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 158 °F |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
Schválení |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Čína TYSK UL UKCA |
SCIP dossier no. | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Servisovatelný | Ne |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Teplotní rozsah [°F] [Max] | 212 °F |
Teplotní rozsah [°F] [Min] | 122 °F |
Typ | KPS79 |
Typ diferenciálu | Nastavitelný |
Typ náplně | Adsorpce |
Typ senzoru | Pevný senzor |
UK RoHS compliance | Out of scope |
China RoHS compliance | Yes |
Dif. při nastavení min. rozsahu [K] [Max] | 16 K |
Dif. při nastavení min. rozsahu [K] [Min] | 4 K |
Dif. při nastavení min. rozsahu [°C] [Max] | 16 °C |
Dif. při nastavení min. rozsahu [°C] [Min] | 4 °C |
Délka jímky min. [mm] | 110 mm |
Elektrické připojení | Přišroubovaný kabelový vstup |
Elektrické zásuvky/zástrčky | VNĚJŠÍ |
EN 60947 elektrické vlastnosti |
Stupeň znečištění: 3 Jmenovité impulzní napětí: 4 kV Izolace: 400 V Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 vlastnosti spojů |
Ohebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2 Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2 Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formát balení | Multi balení |
Funkce kontaktů | SPDT pozlacený |
Funkce odblokování | Auto |
Hodnocení krytí IP | IP67 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jméno souboru schválení UL | E73170 |
Kontakty |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V for gold 1…30mA, 5...30V |
Maximální teplota snímače [°C] | 200 °C |
Maximální teplota snímače [°F] | 392 °F |
Minimální délka pouzdra na čidlo [palce] | 4 3/8 in |
Množství na formát balení | 10 pc |
Norma pro elektrickou specifikaci | EN 60947-5 |
Norma pro elektrické připojení | DIN 40430 |
Popis produktu | Termostat |
Product Name Description | Termostat |
Produktová skupina | Switches and thermostats |
Prostř. Teplota Poznámka | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Připojení pro jímku | M 18 x 1.5 |
Připojovací rozměr elektrického připojení | Pg 13.5 |
Připomínky k elektrickým konektorům | Kovová kabelová průchodka |
Příslušenství produktu | Příslušenství spínače |
Rozměr senzoru (Ř x L) [in] | 1/2 x 2 1/2 in |
Rozměr senzoru (Ř x L) [mm] | 13 x 63 mm |
Rozsah teploty [°C] [max.] | 100 °C |
Rozsah teploty [°C] [min.] | 50 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 70 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 158 °F |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
Schválení |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Čína TYSK UL UKCA |
SCIP dossier no. | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Servisovatelný | Ne |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Teplotní rozsah [°F] [Max] | 212 °F |
Teplotní rozsah [°F] [Min] | 122 °F |
Typ | KPS79 |
Typ diferenciálu | Nastavitelný |
Typ náplně | Adsorpce |
Typ senzoru | Pevný senzor |
UK RoHS compliance | Out of scope |