Presostat, RT6AB

017-503566

Regul.rozsah [bar] Pe: 10.00 - 28.00, Dif. [bar]: 1.50, Funkce kontaktů: SPDT, Funkce odblokování: Manuální max., Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 3/8, Tlak na čepovém/matkovém připojení: Vnitřní, Hodnocení krytí IP: IP54, Max. provozní tlak [bar]: 34.0

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.099 Kg
Čistá hmotnost 0.989 Kg
Volume 2.999 Liter
EAN 5702428517515

 

China RoHS compliance Yes
Chladiva schválená UL R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Chladivo (Chladiva) R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
R717
Destrukční tlak [bar] [bar] 136 bar
Dif. [bar] 1.5 bar
Diff. [psi] 14.5 psi
Elektrické připojení Přišroubovaný kabelový vstup
Elektrické zásuvky/zástrčky VNĚJŠÍ
EN 60947 elektrické vlastnosti Stupeň znečištění: 3
Jmenovité impulzní napětí: 4 kV
Ochrana proti zkratu, pojistka: 10 A
Izolace: 400 V
EN 60947 vlastnosti spojů Ohebný kabel, ochranné kroužky: 0,2-1,5 mm2
Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,2-2,5 mm2
Plný/spletený: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Funkce kontaktů SPDT
Funkce odblokování Manuální max.
Hodnocení krytí IP IP54
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie IV
Kontakty AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
AC3=4 A, 400 V
LR=28 A, 400 V
Max. provozní tlak [bar] 34 bar
Max. provozní tlak [psig] 495 psig
Max. zkušební tlak [bar] Pe 38 bar
Max. zkušební tlak [psig] 551 psig
Množství na formát balení 15 pc
Norma pro elektrickou specifikaci EN 60947-4/-5
Norma pro elektrické připojení DIN 40430
Popis produktu Presostat
Poznámky o tlakových přípojkách Přivařovací nipl d 6,5/D 10 mm
Product Name Description Presostat
Produktová skupina Switches and thermostats
Prvek snímání tlaku Vlnovec
Připojovací rozměr elektrického připojení 2xPg 13.5
Příslušenství produktu Příslušenství spínače
Regulační rozsah [bar] Pe [Min] 10 bar
Regulační rozsah [psig] Pe [Max] 406.1 psig
Regulační rozsah [psig] Pe [Min] 145 psig
Regulační rozsah  [bar] Pe [Max] 28 bar
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 70 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 158 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
Schválení CCC
CE
EAC
LVD
PED
PZH
RMRS
RoHS
RoHS Čína
TYSK
LLC CDC EURO-TYSK
UKCA
SCIP dossier no. 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Servisovatelný Systémy kontaktů
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skupina kapaliny 1
Tlak na čepovém/matkovém připojení Vnitřní
Tlakové připojení - norma ISO 228-1
Typ RT6AB
Typ tlakového připojení G
UK RoHS compliance Out of scope
velikost tlakové přípojky 3/8

Accessories

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality