Shows 236 product(s)
Patronový presostat, ACB, 21.00 bar, 14.00 bar
Vyšší aktiv. tlak [bar]: 21.00, Nižší aktiv. tlak [bar]: 14.00, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPST(NC), Typ tlakového připojení: Pájení, ODM, Elektrické připojení: Kabel, Hodnocení krytí IP: IP65
Patronový presostat, ACB, 25.00 bar, 20.00 bar
Vyšší aktiv. tlak [bar]: 25.00, Nižší aktiv. tlak [bar]: 20.00, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPST(NC), Typ tlakového připojení: Pájení, ODM, Elektrické připojení: Konektory se štítky, Hodnocení krytí IP: IP40
Patronový presostat, ACB, 24.00 bar, 17.00 bar
Vyšší aktiv. tlak [bar]: 24.00, Nižší aktiv. tlak [bar]: 17.00, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPST(NC), Typ tlakového připojení: Pájení, ODM, Elektrické připojení: Kabel, Hodnocení krytí IP: IP65
Patronový presostat, ACB, 28.00 bar, 21.00 bar
Vyšší aktiv. tlak [bar]: 28.00, Nižší aktiv. tlak [bar]: 21.00, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPST(NC), Typ tlakového připojení: Pájení, ODM, Elektrické připojení: Kabel, Hodnocení krytí IP: IP65
Patronový presostat, ACB, 27.50 bar, 19.20 bar
Vyšší aktiv. tlak [bar]: 27.50, Nižší aktiv. tlak [bar]: 19.20, Funkce odblokování: Manuální, Funkce kontaktů: SPST(NC), Typ tlakového připojení: Flérový, velikost tlakové přípojky: 1/4 in, Elektrické připojení: Kabel, Hodnocení krytí IP: IP65
Patronový presostat, ACB, 28.00 bar, 20.00 bar
Vyšší aktiv. tlak [bar]: 28.00, Nižší aktiv. tlak [bar]: 20.00, Funkce odblokování: Manuální, Funkce kontaktů: SPST(NC), Typ tlakového připojení: Flérový, velikost tlakové přípojky: 1/4 in, Elektrické připojení: Kabel, Hodnocení krytí IP: IP65
Patronový presostat, ACB, 26.00 bar, 20.00 bar
Vyšší aktiv. tlak [bar]: 26.00, Nižší aktiv. tlak [bar]: 20.00, Funkce odblokování: Manuální, Funkce kontaktů: SPST(NC), Typ tlakového připojení: Flérový, velikost tlakové přípojky: 1/4 in, Elektrické připojení: Kabel, Hodnocení krytí IP: IP65
Patronový presostat, ACB, 28.00 bar, 21.00 bar
Vyšší aktiv. tlak [bar]: 28.00, Nižší aktiv. tlak [bar]: 21.00, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPST(NC), Typ tlakového připojení: Flérový, velikost tlakové přípojky: 1/4 in, Elektrické připojení: Konektory se štítky, Hodnocení krytí IP: IP40
Patronový presostat, ACB, 3.70 bar, 2.70 bar
Vyšší aktiv. tlak [bar]: 3.70, Nižší aktiv. tlak [bar]: 2.70, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPST(NO), Typ tlakového připojení: Flérový, velikost tlakové přípojky: 1/4 in, Elektrické připojení: Kabel, Hodnocení krytí IP: IP65
Patronový presostat, ACB, 1.50 bar, 0.50 bar
Vyšší aktiv. tlak [bar]: 1.50, Nižší aktiv. tlak [bar]: 0.50, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPST(NO), Typ tlakového připojení: Flérový, velikost tlakové přípojky: 1/4 in, Elektrické připojení: Kabel, Hodnocení krytí IP: IP65