Patronový presostat, ACB, 2.70 bar, 1.70 bar
061F7524
Vyšší aktiv. tlak [bar]: 2.70, Nižší aktiv. tlak [bar]: 1.70, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPST(NO), Typ tlakového připojení: Pájení, ODM, Elektrické připojení: Kabel, Hodnocení krytí IP: IP65