Diferenční presostat, MP55E

060B530066

Tento produkt již není v nabídce.

Rozsah nastavení dif. tlaku [bar]: 0.30 - 4.50, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: Pájení, ODF, velikost tlakové přípojky: 1/4 in, Hodnocení krytí IP: IP20, Max. provozní tlak [bar]: 17.0

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.702 Kg
Čistá hmotnost 0.622 Kg
Volume 2.14 Liter
EAN 5702428039604

 

ATEX Prodejní text -20Cta+60C
II 3G Ex ic IIB T6 Gc
China RoHS compliance Out of scope
Chladiva schválená UL R422B
R422D
R516A
Chladivo (Chladiva) R1270
R290
R32
R422B
R422D
R454A
R454C
R455A
R516A
R600
R600a
Diferenciál kontaktu [bar] 0.2 bar
Elektrické připojení Přišroubovaný kabelový vstup
Elektrické zásuvky/zástrčky VNĚJŠÍ
EN 60947 elektrické vlastnosti Stupeň znečištění: 3
Jmenovité impulzní napětí: 4 kV
Ochrana proti zkratu, pojistka: 2 A
Izolace: 250 V
EN 60947 vlastnosti spojů Ohebný kabel, ochranné kroužky: 0,2-1,0 mm2
Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,2-1,5 mm2
Plný/spletený: 0,2-1,5 mm2
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Funkce kontaktů SPDT pozlacený
Funkce odblokování Auto
Hodnocení krytí IP IP20
In scope of WEEE and contain batteries No
Kontakty Ci=0.5 nF
Ii=0.1 A
Li=0.2 μH
Pi=1 W
Ui=30 V
Max. provozní tlak [bar] 17 bar
Max. provozní tlak [psig] 245 psig
Max. zkušební tlak [bar] Pe 22 bar
Max. zkušební tlak [psig] 319 psig
Množství na formát balení 21 pc
Norma pro elektrické připojení DIN 40430
Popis produktu Dif. Presostat
Product Name Description Diferenční presostat
Produktová skupina Switches and thermostats
Prostř. Teplota Poznámka Bellows max 100 °C/212 °F
Provozní rozsah na straně nízkého tlaku [bar] Pe [Max] 12 bar
Provozní rozsah na straně nízkého tlaku [bar] Pe [Min] -1 bar
Provozní rozsah na straně nízkého tlaku [psig] Pe [Max] 175 psig
Provozní rozsah na straně nízkého tlaku [psig] Pe [Min] -15 psig
Připojovací rozměr elektrického připojení Pg 13.5
Příslušenství produktu Obecné příslušenství
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 40 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -20 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 104 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -4 °F
Rozsah nastavení dif. tlaku [bar] [Max] 4.5 bar
Rozsah nastavení dif. tlaku [bar] [Min] 0.3 bar
Rozsah nastavení dif. tlaku [MPa] [Max] 0.45 MPa
Rozsah nastavení dif. tlaku [MPa] [Min] 0.03 MPa
Rozsah nastavení dif. tlaku [psi] [Max] 65 psi
Rozsah nastavení dif. tlaku [psi] [Min] 4.3 psi
Schválení ATEX - kat. 3 - zóna 2
CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
RoHS Čína
TYSK
UKCA
SCIP dossier no. d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Seřízení Vypnutí kvůli poklesu tlaku
Spínací čas relé [s] 0 s
Tlak na čepovém/matkovém připojení VNĚJŠÍ
Tlakové připojení - norma EN 1254-1
Tovární nastavení [bar] 0.65 bar
Tovární nastavení [psig] 9 psig
Typ MP55E
Typ tlakového připojení Pájení, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
velikost tlakové přípojky 1/4 in

Accessories

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality