Tlakový snímač s vysílačem, NSK
Tlakový snímač s vysílačem, NSK

061H5130

Tento produkt nebyl nalezen v katalogu/objednávkovém sytému. Prosím kontaktujte Zákaznický servis Danfoss.
Customer Service Center

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.05 kg
Čistá hmotnost 0.05 kg
EAN 5702428274890

 

+ napájení Pin 1
+ výstup Pin 2
- společný Pin 3
Chladivo (Chladiva) R134a
R404A
R407C
R410A
R1234yf
R1234ze(E)
R32
R407H
R449B
R450A
R452B
R134a/R513A
R454B
R454C
R455A
R513A
Elektrické připojení Kulatý Packard Metri-Pack
Elektrické zásuvky/zástrčky Vnitřní
Formát balení Průmyslové balení
Hodnocení krytí IP IP66
Množství na formát balení 100 pc
Napájecí napětí [V] DC 5 V
Název produktu Tlakový snímač s vysílačem
Název skupiny produktů NSK
Odkaz na jednotku tlaku Tlakoměr (relativní)
Poznámky o tlakových přípojkách S depresorem Schrader
Produktová skupina Čidla
Přesnost Max. +/- FS [%] 2.5 %
Přetlak max. [bar] 38.5 bar
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 100 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -30 °C
Specifikační klíč NSK-BE009I-U108
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 135 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -40 °C
Tlak na čepovém/matkovém připojení VNĚJŠÍ
Tlakové připojení - norma ASME B1.1
Tlakové připojení HEX [mm] 14 mm
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.] 9 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.] 0 bar
Totožný výrobek 061H5139
Typ NSK
Typ tlakového připojení UNF
velikost tlakové přípojky 7/16-20
Výstupní signál [V] [max.] 4.5 V
Výstupní signál [V] [min.] 0.5 V

Accessories

Náhradní díly

Replacement

Replacement

Replacement

Services