Regulace pro chladničky

Shows 27 product(s)

077B0007

B0

Typ: B0, Používá se pro výrobek: Mrazicí skříně, Teplo - zapnutí [°C]: 7.1, Teplo - vypnutí [°C]: -2.0, Chlad - zapnutí [°C]: 1.0, Chlad - vypnutí [°C]: -9.5, Kapilární trubice [mm]: 1300

077B0020

Standardní termostat, B0

Typ: B0, Označení typu: Standardní termostat, Používá se pro výrobek: Ledničky, Teplo - zapnutí [°C]: 3.5, Teplo - vypnutí [°C]: -3.0, Chlad - zapnutí [°C]: -4.5, Chlad - vypnutí [°C]: -11.8, Kapilární trubice [mm]: 1000

077B0021

Standardní termostat, B0

Typ: B0, Označení typu: Standardní termostat, Používá se pro výrobek: Ledničky, Teplo - zapnutí [°C]: -2.0, Teplo - vypnutí [°C]: -11.0, Chlad - zapnutí [°C]: -9.7, Chlad - vypnutí [°C]: -21.0, Kapilární trubice [mm]: 1000

077B0025

Standardní termostat, B0

Typ: B0, Označení typu: Standardní termostat, Používá se pro výrobek: Mrazničky bez alarmu, Teplo - zapnutí [°C]: -15.0, Teplo - vypnutí [°C]: -23.0, Chlad - zapnutí [°C]: -21.9, Chlad - vypnutí [°C]: -32.0, Kapilární trubice [mm]: 800

077B0027

Standardní termostat, B0

Typ: B0, Označení typu: Standardní termostat, Používá se pro výrobek: Chladiče lahví, Teplo - zapnutí [°C]: 15.2, Teplo - vypnutí [°C]: 9.0, Chlad - zapnutí [°C]: 8.0, Chlad - vypnutí [°C]: 0.5, Kapilární trubice [mm]: 1200

077B0028

Standardní termostat, B0

Typ: B0, Označení typu: Standardní termostat, Používá se pro výrobek: Chladiče lahví, Teplo - zapnutí [°C]: 10.5, Teplo - vypnutí [°C]: 5.0, Chlad - zapnutí [°C]: 3.0, Chlad - vypnutí [°C]: -4.5, Kapilární trubice [mm]: 1200

077B0033

Standardní termostat, B0

Typ: B0, Označení typu: Standardní termostat, Používá se pro výrobek: Ledničky, Teplo - zapnutí [°C]: 2.5, Teplo - vypnutí [°C]: -5.0, Chlad - zapnutí [°C]: -13.5, Chlad - vypnutí [°C]: -24.5, Kapilární trubice [mm]: 1200

077B0102

Standardní termostat, B0

Typ: B0, Označení typu: Standardní termostat, Používá se pro výrobek: Zmrzlinové boxy, Teplo - zapnutí [°C]: -7.5, Teplo - vypnutí [°C]: -15.0, Chlad - zapnutí [°C]: -22.0, Chlad - vypnutí [°C]: -33.1, Kapilární trubice [mm]: 2000

077B0155

Standardní termostat, B0

Typ: B0, Označení typu: Standardní termostat, Používá se pro výrobek: Chladiče lahví, Teplo - zapnutí [°C]: 10.5, Teplo - vypnutí [°C]: 5.2, Chlad - zapnutí [°C]: -1.0, Chlad - vypnutí [°C]: -8.5, Kapilární trubice [mm]: 2000

077B0220

Standardní termostat, B02

Typ: B02, Označení typu: Standardní termostat, Používá se pro výrobek: Absorpční chladiče, Teplo - zapnutí [°C]: 3.5, Teplo - vypnutí [°C]: -1.0, Chlad - vypnutí [°C]: -13.0, Chlad - vypnutí [°C]: -13.0, Kapilární trubice [mm]: 1200

Zobrazit: