SGP 6 N, Průhledítko, Flérový, 6.00 mm, Flérový, 6.00 mm

014L0171

Typ vstupního připojení: Flérový, Velikost přípojky [mm]: 6.00, Typ výstupního připojení: Flérový, Výstup - rozměr [mm]: 6.00

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.112 Kg
Čistá hmotnost 0.098 Kg
Volume 0.136 Liter
EAN 5702428818889

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Chladiva bez obsahu oleje R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
Chladiva schválená UL R1233zd(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R515B
R744
Chladivo (Chladiva) R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R1233zd(E)
R407H
R515B
R744
R463A
R1234yf
R1234ze(E)
R32
R452B
R454B
R454C
R455A
R507A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formát balení Multi balení
In scope of WEEE and contain batteries No
Jméno souboru schválení UL OZN. UKAZATEL KAPALINY 76H4
Jméno souboru se schválením OZN. UKAZATEL KAPALINY 76H4
Kompatibilita maziv Aplikace bez oleje
Materiál přípojek Mosaz
Materiál těla Mosaz
Max. provozní tlak [bar] 52 bar
Max. provozní tlak [psig] 754 psig
Množství na formát balení 24 pc
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Product Name Description Průhledítko
Produktová skupina Sight glasses
Příslušenství produktu Obecné příslušenství
Rozsah teploty [°C] [max.] 80 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -50 °C
Schválení CERTIFIKOVÁNO C UL US
EAC
SCIP dossier no. 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Teplotní rozsah [°F] [Max] 175 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -58 °F
Typ SGP 6 N
Typ vstupního připojení Flérový
Typ výstupního připojení Flérový
UK RoHS compliance Out of scope
Ukazatel vlhkosti Ukazatel N
Velikost přípojky [mm] 6 mm
Velikost přípojky [palce] 1/4 in
Velikost výstupní přípojky [palce] 1/4 in
Vstup Interní/Externí Vnitřní
Výstup - rozměr [mm] 6 mm
Výstup Interní/Externí Externí
Zelená: max. vlhkost při 25 °C R134a: 30 ppm
R22: 30 ppm
R404A: 20 ppm
R407A: 29 ppm
R407C: 30 ppm
R407F: 30 ppm
R410A: 66 ppm
R448A: 28 ppm
R449A: 29 ppm
R450A: 23 ppm
R452A: 20 ppm
R513A: 22 ppm
R507A: 15 ppm
Zelená: max. vlhkost při 43 °C R134a: 45 ppm
R22: 50 ppm
R404A: 25 ppm
R407A: 48 ppm
R407C: 60 ppm
R407F: 60 ppm
R410A: 135 ppm
R448A: 70 ppm
R449A: 53 ppm
R450A: 46 ppm
R452A: 30 ppm
R513A: 22 ppm
R507A: 30 ppm
Žlutá: min. vlhkost při 25 °C R134a: 100 ppm
R22: 120 ppm
R404A: 70 ppm
R407A: 115 ppm
R407C: 140 ppm
R410A: 266 ppm
R448A: 110 ppm
R449A: 105 ppm
R450A: 148 ppm
R452A: 79 ppm
R513A: 75 ppm
R407F: 168 ppm
R507A: 60 ppm
Žlutá: min. vlhkost při 43 °C R134a: 170 ppm
R404A: 100 ppm
R407C: 225 ppm
R507A: 110 ppm
R22: 200 ppm
R407A: 192 ppm
R407F: 240 ppm
R410A: 540 ppm
R448A: 227 ppm
R449A: 200 ppm
R450A: 245 ppm
R452A: 143 ppm
R513A: 123 ppm

Accessories

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality