SGP 18s N, Průhledítko, Pájení, ODF, 18.00 mm, Pájení, ODF, 18.00 mm
014L0195
Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Velikost přípojky [mm]: 18.00, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Výstup - rozměr [mm]: 18.00
Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Velikost přípojky [mm]: 18.00, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Výstup - rozměr [mm]: 18.00
Brutto hmotnost | 0.31 Kg |
Čistá hmotnost | 0.287 Kg |
Volume | 0.282 Liter |
EAN | 5702428818797 |
Brutto hmotnost | 0.31 Kg |
Čistá hmotnost | 0.287 Kg |
Volume | 0.282 Liter |
EAN | 5702428818797 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Chladiva bez obsahu oleje |
R1234ze(E) R134a R513A R515B |
Chladiva schválená UL |
R1233zd(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R450A R452A R463A R507A R513A R515B R744 |
Chladivo (Chladiva) |
R1270 R134a R22 R32 R404A R407A R407C R407F R410A R448A R449A R450A R452A R452B R454B R513A R744 R1233zd(E) R1234ze(E) R407H R454C R455A R515B R463A R1234yf R507A |
EN13463-3 zdroj vznícení - hodnocení | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formát balení | Multi balení |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jméno souboru schválení UL | OZN. UKAZATEL KAPALINY 76H4 |
Jméno souboru se schválením | OZN. UKAZATEL KAPALINY 76H4 |
Kompatibilita maziv | Aplikace bez oleje |
Materiál přípojek | Měď |
Materiál těla | Mosaz |
Max. provozní tlak [bar] | 52 bar |
Max. provozní tlak [psig] | 754 psig |
Množství na formát balení | 28 pc |
Product Name Description | Průhledítko |
Produktová skupina | Sight glasses |
Příslušenství produktu | Ne |
Rozsah teploty [°C] [max.] | 80 °C |
Rozsah teploty [°C] [min.] | -50 °C |
Schválení |
CERTIFIKOVÁNO C UL US EAC |
SCIP dossier no. | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Servisovatelný | Ne |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Teplotní rozsah [°F] [Max] | 175 °F |
Teplotní rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
Totožný výrobek | 014L1095 |
Typ | SGP 18s N |
Typ vstupního připojení | Pájení, ODF |
Typ výstupního připojení | Pájení, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukazatel vlhkosti | Ukazatel N |
Velikost přípojky [mm] | 18 mm |
Výstup - rozměr [mm] | 18 mm |
Zelená: max. vlhkost při 25 °C |
R1270: 16 ppm R134a: 30 ppm R22: 30 ppm R32: 64 ppm R404A: 20 ppm R407A: 29 ppm R407C: 30 ppm R407F: 30 ppm R410A: 66 ppm R448A: 28 ppm R449A: 29 ppm R450A: 23 ppm R452A: 20 ppm R454B: 29 ppm R513A: 22 ppm R507A: 15 ppm R1234ze(E): 26 ppm |
Zelená: max. vlhkost při 43 °C |
R1270: 29 ppm R134a: 45 ppm R22: 50 ppm R404A: 25 ppm R407A: 48 ppm R407C: 60 ppm R407F: 60 ppm R410A: 135 ppm R448A: 70 ppm R449A: 53 ppm R450A: 46 ppm R452A: 30 ppm R454B: 58 ppm R513A: 22 ppm R507A: 30 ppm R1234ze(E): 28 ppm R32: 116 ppm |
Žlutá: min. vlhkost při 25 °C |
R1270: 62 ppm R134a: 100 ppm R22: 120 ppm R32: 289 ppm R404A: 70 ppm R407A: 115 ppm R407C: 140 ppm R410A: 266 ppm R448A: 110 ppm R449A: 105 ppm R450A: 148 ppm R452A: 79 ppm R513A: 75 ppm R407F: 168 ppm R507A: 60 ppm R1234ze(E): 132 ppm R454B: 161 ppm |
Žlutá: min. vlhkost při 43 °C |
R454B: 250 ppm R134a: 170 ppm R404A: 100 ppm R407C: 225 ppm R507A: 110 ppm R1234ze(E): 165 ppm R1270: 115 ppm R22: 200 ppm R32: 459 ppm R407A: 192 ppm R407F: 240 ppm R410A: 540 ppm R448A: 227 ppm R449A: 200 ppm R450A: 245 ppm R452A: 143 ppm R513A: 123 ppm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Chladiva bez obsahu oleje |
R1234ze(E) R134a R513A R515B |
Chladiva schválená UL |
R1233zd(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R450A R452A R463A R507A R513A R515B R744 |
Chladivo (Chladiva) |
R1270 R134a R22 R32 R404A R407A R407C R407F R410A R448A R449A R450A R452A R452B R454B R513A R744 R1233zd(E) R1234ze(E) R407H R454C R455A R515B R463A R1234yf R507A |
EN13463-3 zdroj vznícení - hodnocení | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formát balení | Multi balení |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jméno souboru schválení UL | OZN. UKAZATEL KAPALINY 76H4 |
Jméno souboru se schválením | OZN. UKAZATEL KAPALINY 76H4 |
Kompatibilita maziv | Aplikace bez oleje |
Materiál přípojek | Měď |
Materiál těla | Mosaz |
Max. provozní tlak [bar] | 52 bar |
Max. provozní tlak [psig] | 754 psig |
Množství na formát balení | 28 pc |
Product Name Description | Průhledítko |
Produktová skupina | Sight glasses |
Příslušenství produktu | Ne |
Rozsah teploty [°C] [max.] | 80 °C |
Rozsah teploty [°C] [min.] | -50 °C |
Schválení |
CERTIFIKOVÁNO C UL US EAC |
SCIP dossier no. | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Servisovatelný | Ne |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Teplotní rozsah [°F] [Max] | 175 °F |
Teplotní rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
Totožný výrobek | 014L1095 |
Typ | SGP 18s N |
Typ vstupního připojení | Pájení, ODF |
Typ výstupního připojení | Pájení, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukazatel vlhkosti | Ukazatel N |
Velikost přípojky [mm] | 18 mm |
Výstup - rozměr [mm] | 18 mm |
Zelená: max. vlhkost při 25 °C |
R1270: 16 ppm R134a: 30 ppm R22: 30 ppm R32: 64 ppm R404A: 20 ppm R407A: 29 ppm R407C: 30 ppm R407F: 30 ppm R410A: 66 ppm R448A: 28 ppm R449A: 29 ppm R450A: 23 ppm R452A: 20 ppm R454B: 29 ppm R513A: 22 ppm R507A: 15 ppm R1234ze(E): 26 ppm |
Zelená: max. vlhkost při 43 °C |
R1270: 29 ppm R134a: 45 ppm R22: 50 ppm R404A: 25 ppm R407A: 48 ppm R407C: 60 ppm R407F: 60 ppm R410A: 135 ppm R448A: 70 ppm R449A: 53 ppm R450A: 46 ppm R452A: 30 ppm R454B: 58 ppm R513A: 22 ppm R507A: 30 ppm R1234ze(E): 28 ppm R32: 116 ppm |
Žlutá: min. vlhkost při 25 °C |
R1270: 62 ppm R134a: 100 ppm R22: 120 ppm R32: 289 ppm R404A: 70 ppm R407A: 115 ppm R407C: 140 ppm R410A: 266 ppm R448A: 110 ppm R449A: 105 ppm R450A: 148 ppm R452A: 79 ppm R513A: 75 ppm R407F: 168 ppm R507A: 60 ppm R1234ze(E): 132 ppm R454B: 161 ppm |
Žlutá: min. vlhkost při 43 °C |
R454B: 250 ppm R134a: 170 ppm R404A: 100 ppm R407C: 225 ppm R507A: 110 ppm R1234ze(E): 165 ppm R1270: 115 ppm R22: 200 ppm R32: 459 ppm R407A: 192 ppm R407F: 240 ppm R410A: 540 ppm R448A: 227 ppm R449A: 200 ppm R450A: 245 ppm R452A: 143 ppm R513A: 123 ppm |