Průhledítko, SGP 16s X
Průhledítko, SGP 16s X

014L0087

Velikost přípojky [mm]: 16.00, Pájení, ODF, Výstup - rozměr [mm]: 16.00, Pájení, ODF

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.22 kg
Čistá hmotnost 0.19 kg
EAN 5702428818766

 

Chladivo (Chladiva) R1270
R134a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R454B
R513A
R600
R600a
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R407H
R452B
R454C
R455A
R515B
R744
R463A
R507A
EN13463-3 zdroj vznícení - hodnocení Ano
Formát balení Multi balení
Inlet connection type Pájení, ODF
Jméno souboru schválení UL OZN. UKAZATEL KAPALINY 76H4
Jméno souboru se schválením OZN. UKAZATEL KAPALINY 76H4
Kompatibilita chladiva s olejem Aplikace bez oleje
R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
Lubricants compatibility Oilfree applications
Materiál přípojek Měď
Materiál těla Mosaz
Max. provozní tlak [bar] 52 bar
Max. provozní tlak [psig] 754 psig
Množství na formát balení 28 pc
Název produktu Průhledítko
Název skupiny produktů SG
Oil free refrigerants R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
Outlet connection type Pájení, ODF
Produktová skupina Průhledítka
Příslušenství produktu Ne
Rozsah teploty [°C] [max.] 80 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -50 °C
Schválení CERTIFIKOVÁNO C UL US
EAC
Servisovatelný Ne
Teplotní rozsah [°F] [Max] 175 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -58 °F
Typ SGP 16s X
Ukazatel vlhkosti Bez ukazatele
UL approved refrigerants R1233zd(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R515B
R744
Velikost přípojky [mm] 16 mm
Velikost přípojky [palce] 5/8 IN
Velikost výstupní přípojky [palce] 5/8 IN
Výstup - rozměr [mm] 16 mm

Accessories

Náhradní díly

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality