SGP 16s I, Průhledítko, Pájení, ODF, 16.00 mm, Pájení, ODF, 16.00 mm
014L0044
Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Velikost přípojky [mm]: 16.00, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Výstup - rozměr [mm]: 16.00
Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Velikost přípojky [mm]: 16.00, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Výstup - rozměr [mm]: 16.00
Brutto hmotnost | 0.206 Kg |
Čistá hmotnost | 0.186 Kg |
Volume | 0.26 Liter |
EAN | 5702428839037 |
Brutto hmotnost | 0.206 Kg |
Čistá hmotnost | 0.186 Kg |
Volume | 0.26 Liter |
EAN | 5702428839037 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Chladiva schválená UL | R22 |
Chladivo (Chladiva) |
R22 R290 R600 R600a |
EN13463-3 zdroj vznícení - hodnocení | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formát balení | Multi balení |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jméno souboru schválení UL | OZN. UKAZATEL KAPALINY 76H4 |
Jméno souboru se schválením | OZN. UKAZATEL KAPALINY 76H4 |
Materiál přípojek | Měď |
Materiál těla | Mosaz |
Max. provozní tlak [bar] | 52 bar |
Max. provozní tlak [psig] | 754 psig |
Množství na formát balení | 28 pc |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Product Name Description | Průhledítko |
Produktová skupina | Sight glasses |
Příslušenství produktu | Ne |
Rozsah teploty [°C] [max.] | 80 °C |
Rozsah teploty [°C] [min.] | -50 °C |
Schválení |
CERTIFIKOVÁNO C UL US EAC |
SCIP dossier no. | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Servisovatelný | Ne |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Teplotní rozsah [°F] [Max] | 175 °F |
Teplotní rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
Typ | SGP 16s I |
Typ vstupního připojení | Pájení, ODF |
Typ výstupního připojení | Pájení, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukazatel vlhkosti | Ukazatel I |
Velikost přípojky [mm] | 16 mm |
Velikost přípojky [palce] | 5/8 in |
Velikost výstupní přípojky [palce] | 5/8 in |
Výstup - rozměr [mm] | 16 mm |
Zelená: max. vlhkost při 25 °C |
R22: 150 ppm R290: 25 ppm R600: 10 ppm R600a: 11 ppm |
Zelená: max. vlhkost při 43 °C |
R22: 250 ppm R290: 50 ppm R600: 28 ppm R600a: 30 ppm |
Žlutá: min. vlhkost při 25 °C |
R22: 300 ppm R290: 50 ppm R600: 20 ppm R600a: 22 ppm |
Žlutá: min. vlhkost při 43 °C |
R290: 100 ppm R600: 55 ppm R600a: 60 ppm R22: 500 ppm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Chladiva schválená UL | R22 |
Chladivo (Chladiva) |
R22 R290 R600 R600a |
EN13463-3 zdroj vznícení - hodnocení | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formát balení | Multi balení |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jméno souboru schválení UL | OZN. UKAZATEL KAPALINY 76H4 |
Jméno souboru se schválením | OZN. UKAZATEL KAPALINY 76H4 |
Materiál přípojek | Měď |
Materiál těla | Mosaz |
Max. provozní tlak [bar] | 52 bar |
Max. provozní tlak [psig] | 754 psig |
Množství na formát balení | 28 pc |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Product Name Description | Průhledítko |
Produktová skupina | Sight glasses |
Příslušenství produktu | Ne |
Rozsah teploty [°C] [max.] | 80 °C |
Rozsah teploty [°C] [min.] | -50 °C |
Schválení |
CERTIFIKOVÁNO C UL US EAC |
SCIP dossier no. | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Servisovatelný | Ne |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Teplotní rozsah [°F] [Max] | 175 °F |
Teplotní rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
Typ | SGP 16s I |
Typ vstupního připojení | Pájení, ODF |
Typ výstupního připojení | Pájení, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukazatel vlhkosti | Ukazatel I |
Velikost přípojky [mm] | 16 mm |
Velikost přípojky [palce] | 5/8 in |
Velikost výstupní přípojky [palce] | 5/8 in |
Výstup - rozměr [mm] | 16 mm |
Zelená: max. vlhkost při 25 °C |
R22: 150 ppm R290: 25 ppm R600: 10 ppm R600a: 11 ppm |
Zelená: max. vlhkost při 43 °C |
R22: 250 ppm R290: 50 ppm R600: 28 ppm R600a: 30 ppm |
Žlutá: min. vlhkost při 25 °C |
R22: 300 ppm R290: 50 ppm R600: 20 ppm R600a: 22 ppm |
Žlutá: min. vlhkost při 43 °C |
R290: 100 ppm R600: 55 ppm R600a: 60 ppm R22: 500 ppm |