Shows 111 product(s)
SGI 6, Průhledítko, Flérový, 6.00 mm, Flérový, 6.00 mm
Typ vstupního připojení: Flérový, Velikost přípojky [mm]: 6.00, Typ výstupního připojení: Flérový, Výstup - rozměr [mm]: 6.00
SGI 10, Průhledítko, Flérový, 10.00 mm, Flérový, 10.00 mm
Typ vstupního připojení: Flérový, Velikost přípojky [mm]: 10.00, Typ výstupního připojení: Flérový, Výstup - rozměr [mm]: 10.00
SGI 12, Průhledítko, Flérový, 12.00 mm, Flérový, 12.00 mm
Typ vstupního připojení: Flérový, Velikost přípojky [mm]: 12.00, Typ výstupního připojení: Flérový, Výstup - rozměr [mm]: 12.00
SGI 6, Průhledítko, Flérový, 6.00 mm, Flérový, 6.00 mm
Typ vstupního připojení: Flérový, Velikost přípojky [mm]: 6.00, Typ výstupního připojení: Flérový, Výstup - rozměr [mm]: 6.00
SGI 10, Průhledítko, Flérový, 10.00 mm, Flérový, 10.00 mm
Typ vstupního připojení: Flérový, Velikost přípojky [mm]: 10.00, Typ výstupního připojení: Flérový, Výstup - rozměr [mm]: 10.00
SGI 16, Průhledítko, Flérový, 16.00 mm, Flérový, 16.00 mm
Typ vstupního připojení: Flérový, Velikost přípojky [mm]: 16.00, Typ výstupního připojení: Flérový, Výstup - rozměr [mm]: 16.00
SGI 12, Průhledítko, Flérový, 12.00 mm, Flérový, 12.00 mm
Typ vstupního připojení: Flérový, Velikost přípojky [mm]: 12.00, Typ výstupního připojení: Flérový, Výstup - rozměr [mm]: 12.00
SGI 16, Průhledítko, Flérový, 16.00 mm, Flérový, 16.00 mm
Typ vstupního připojení: Flérový, Velikost přípojky [mm]: 16.00, Typ výstupního připojení: Flérový, Výstup - rozměr [mm]: 16.00
SGI 19, Průhledítko, Flérový, 19.00 mm, Flérový, 19.00 mm
Typ vstupního připojení: Flérový, Velikost přípojky [mm]: 19.00, Typ výstupního připojení: Flérový, Výstup - rozměr [mm]: 19.00
SGI 6s, Průhledítko, Pájení, ODF, Pájení, ODF
Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF