SGI 6s, Průhledítko, Pájení, ODF, 6.00 mm, Pájení, ODF, 6.00 mm

014-0040

Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Velikost přípojky [mm]: 6.00, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Výstup - rozměr [mm]: 6.00

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.117 Kg
Čistá hmotnost 0.089 Kg
Volume 0.156 Liter
EAN 5702422024477

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Chladivo (Chladiva) R22
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formát balení Multi balení
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiál přípojek Měď
Materiál těla Mosaz
Max. provozní tlak [bar] 35 bar
Max. provozní tlak [psig] 500 psig
Množství na formát balení 25 pc
Product Name Description Průhledítko
Produktová skupina Sight glasses
Příslušenství produktu Ne
Rozsah teploty [°C] [max.] 80 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -50 °C
SCIP dossier no. 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Teplotní rozsah [°F] [Max] 175 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -58 °F
Typ SGI 6s
Typ vstupního připojení Pájení, ODF
Typ výstupního připojení Pájení, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
Ukazatel vlhkosti Ukazatel I
Velikost přípojky [mm] 6 mm
Výstup - rozměr [mm] 6 mm
Zelená: max. vlhkost při 25 °C R22: 150 ppm
Zelená: max. vlhkost při 43 °C R22: 250 ppm
Žlutá: min. vlhkost při 25 °C R22: 300 ppm
Žlutá: min. vlhkost při 43 °C R22: 500 ppm

Accessories

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality