TLS5FXN2
114G1602
Využití úseku: Nízký zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R134a, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/50
Využití úseku: Nízký zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R134a, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/50
Brutto hmotnost | 14.016 Kg |
Čistá hmotnost | 13.6 Kg |
Volume | 48.75 Liter |
EAN | 5702428570022 |
Brutto hmotnost | 14.016 Kg |
Čistá hmotnost | 13.6 Kg |
Volume | 48.75 Liter |
EAN | 5702428570022 |
Aplikace | LBP |
Celková výška [mm] | 197 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivo (Chladiva) | R134a |
Compressor model | TLS5F |
Description | TLS5FXN2 |
Délka [mm] | 410 mm |
Elektrický kód | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Frekvence [Hz] | 50 Hz |
Fáze | 1 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresor - zdroj napájení [V] | 230/1/50 |
Kondenzátor - typ | BG_1 |
Model number | TLS5FXN2 |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 220 V |
Otočná plošina | Fixed-speed |
Počet fází (ventilátor) | 1 |
Počet ventilátorů | 1 |
Počet fází (kompresor) | 1 |
Product Name Description | Bare unit |
Produktová skupina | Condensing Units |
Region |
Afrika Asie Evropa Střední východ Pacifický |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W] | 27 W |
Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W] | 24 W |
Technologie | Pístový |
Typ | Optyma™ N2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilátor - proud při 50Hz [A] | 0.19 A |
Ventilátor - proud při 60Hz [A] | 0.17 A |
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Verze | N2 |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 240 V |
Využití úseku | Nízký zpětný tlak |
Šířka [mm] | 273 mm |
Aplikace | LBP |
Celková výška [mm] | 197 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivo (Chladiva) | R134a |
Compressor model | TLS5F |
Description | TLS5FXN2 |
Délka [mm] | 410 mm |
Elektrický kód | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Frekvence [Hz] | 50 Hz |
Fáze | 1 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresor - zdroj napájení [V] | 230/1/50 |
Kondenzátor - typ | BG_1 |
Model number | TLS5FXN2 |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 220 V |
Otočná plošina | Fixed-speed |
Počet fází (ventilátor) | 1 |
Počet ventilátorů | 1 |
Počet fází (kompresor) | 1 |
Product Name Description | Bare unit |
Produktová skupina | Condensing Units |
Region |
Afrika Asie Evropa Střední východ Pacifický |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W] | 27 W |
Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W] | 24 W |
Technologie | Pístový |
Typ | Optyma™ N2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilátor - proud při 50Hz [A] | 0.19 A |
Ventilátor - proud při 60Hz [A] | 0.17 A |
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Verze | N2 |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 240 V |
Využití úseku | Nízký zpětný tlak |
Šířka [mm] | 273 mm |