OP-MCGC005TLA01G
114X0113
Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R134a; R513A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/50
Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R134a; R513A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/50
Brutto hmotnost | 14.915 Kg |
Čistá hmotnost | 14.5 Kg |
Volume | 51.844 Liter |
EAN | 5702428566261 |
Brutto hmotnost | 14.915 Kg |
Čistá hmotnost | 14.5 Kg |
Volume | 51.844 Liter |
EAN | 5702428566261 |
Akustický výkon při 50Hz [db(A)] | 52 dBA |
Aplikace | MBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivo (Chladiva) |
R134a R513A |
Compressor model | TL5GX |
Description | OP-MCGC005TLA01G |
Elektrický kód | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Frekvence [Hz] | 50 Hz |
Fáze | 1 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapalinové potrubí - připojení [in] | 1/4 in |
Kompresor - zdroj napájení [V] | 230/1/50 |
Kondenzátor - typ | BG_1 |
Lopatka ventilátoru - rozměr [mm] | 172 mm |
Model number | OP-MCGC005TLA01G |
Napětí 50Hz [V] | 220 V |
Napětí 50Hz [V] [Max] | 240 V |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 220 V |
Otočná plošina | Fixed-speed |
Počet fází (ventilátor) | 1 |
Počet ventilátorů | 1 |
Počet fází (kompresor) | 1 |
Product Name Description | Bare unit |
Produktová skupina | Condensing Units |
Proud vzduchu při 50Hz [m³/h] | 300 m³/h |
Příjemce - schválení | UL |
Region |
Afrika Asie Evropa Střední východ Pacifický |
Schválení |
CE EAC |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W] | 27 W |
Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W] | 24 W |
Sání - rozměr připojení [in] | 1/4 in |
Technologie | Pístový |
Typ | Optyma™ A01 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Max] | 240 V |
Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Min] | 220 V |
Ventilátor - napětí při 60Hz (max) [V] [Max] | 240 V |
Ventilátor - napětí při 60Hz (max) [V] [Min] | 220 V |
Ventilátor - proud při 50Hz [A] | 0.19 A |
Ventilátor - proud při 60Hz [A] | 0.17 A |
Ventilátor - výkon při 50Hz [W] | 5 W |
Ventilátor - výkon při 60Hz [W] | 5 W |
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Verze | A01 |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 240 V |
Využití úseku | Střední zpětný tlak |
Akustický výkon při 50Hz [db(A)] | 52 dBA |
Aplikace | MBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivo (Chladiva) |
R134a R513A |
Compressor model | TL5GX |
Description | OP-MCGC005TLA01G |
Elektrický kód | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Frekvence [Hz] | 50 Hz |
Fáze | 1 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapalinové potrubí - připojení [in] | 1/4 in |
Kompresor - zdroj napájení [V] | 230/1/50 |
Kondenzátor - typ | BG_1 |
Lopatka ventilátoru - rozměr [mm] | 172 mm |
Model number | OP-MCGC005TLA01G |
Napětí 50Hz [V] | 220 V |
Napětí 50Hz [V] [Max] | 240 V |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 220 V |
Otočná plošina | Fixed-speed |
Počet fází (ventilátor) | 1 |
Počet ventilátorů | 1 |
Počet fází (kompresor) | 1 |
Product Name Description | Bare unit |
Produktová skupina | Condensing Units |
Proud vzduchu při 50Hz [m³/h] | 300 m³/h |
Příjemce - schválení | UL |
Region |
Afrika Asie Evropa Střední východ Pacifický |
Schválení |
CE EAC |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W] | 27 W |
Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W] | 24 W |
Sání - rozměr připojení [in] | 1/4 in |
Technologie | Pístový |
Typ | Optyma™ A01 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Max] | 240 V |
Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Min] | 220 V |
Ventilátor - napětí při 60Hz (max) [V] [Max] | 240 V |
Ventilátor - napětí při 60Hz (max) [V] [Min] | 220 V |
Ventilátor - proud při 50Hz [A] | 0.19 A |
Ventilátor - proud při 60Hz [A] | 0.17 A |
Ventilátor - výkon při 50Hz [W] | 5 W |
Ventilátor - výkon při 60Hz [W] | 5 W |
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Verze | A01 |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 240 V |
Využití úseku | Střední zpětný tlak |