Barva |
Černá |
Celková výška [mm] |
412 mm |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Chladivo (Chladiva) |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F |
Description |
MLZ015T4 |
Ekonomizér |
Ne |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
MLZ |
Formát balení |
Jednotlivé balení/paleta |
Frekvence [Hz] |
50/60 |
Fáze |
3 |
Gauge port HP |
Žádné |
Gauge port LP |
Žádné |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kompresor - zdroj napájení [V] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurační kód |
Jednotlivý |
LRA |
30 A |
Max pressure (PS) - high side |
31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side |
26.2 bar |
MCC |
7 A |
Množství v balení |
6 |
Model number |
MLZ015T4LP9 |
Napájení |
Štítek |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Náplň chladiva [kg] [Max] |
3.63 kg |
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] |
380 V |
Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] |
460 V |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] |
340 V |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] |
414 V |
Ochrana motoru |
Vnitřní ochrana proti přetížení |
Odpor vinutí 1-2 [Ohm] |
6.72 |
Odpor vinutí 1-3 [Ohm] |
4.95 |
Odpor vinutí 2-3 [Ohm] |
6.72 |
Odtok oleje |
1/4'' flérový |
Olej reference |
160HV |
Olejová náplň [L] |
1.06 L |
Otáčky při 60Hz [rpm] |
3500 rpm |
Otáčky při 50Hz [rpm] |
2900 rpm |
Počet startů za hodinu [Max] |
12 |
Product Name Description |
Scroll compressor MLZ |
Produktová skupina |
Hermetic compressors |
Průměr [mm] |
165 mm |
Regulace výkonu |
Stálé otáčky |
RLA |
4.5 A |
Schválení |
CE UL UKCA |
SCIP dossier no. |
9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562 |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Di-isodecyl phthalate (DIDP) (CAS no. 26761-40-0) Diisononyl phthalate (DINP) (CAS no. 28553-12-0) |
Sklo - montáž |
Se závitem |
Sklo - točivý moment [Nm] |
53 N-m |
Spojovací standard |
ODF |
Sání - rozměr připojení [in] |
3/4 in |
Sání - velikost připojovacího potrubí [in] |
3/4 in |
Sání - materiál připojení |
- |
Sání - výška připojení [mm] |
250 mm |
Technika značení |
Spirálový kompresor |
Technologie |
Spirálový |
Typ |
MLZ015 |
Typ oleje |
PVE |
Typ připojení |
Pájený |
Třída ochrany IP |
IP22 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Viskozita [cP] |
32 cP |
Vyrovnávání oleje |
Žádné |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] |
400 V |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] |
460 V |
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] |
460 V |
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] |
506 V |
Využití úseku |
Chlazení MT |
Výtlak - rozměr potrubí [in] |
1/2 in |
Výtlak - rozměr připojení [in] |
1/2 in |
Výtlak - výška připojení [mm] |
379 mm |
Zahrnuté instrukce |
Pokyny k instalaci |
Zahrnuté upevnění |
Montážní sada s průchodkami a objímkami |
Zahrnutý olej |
Počáteční výměna oleje |
Zdvihový objem [cm3] |
33.77 cm³ |
Číslo výkresu |
0XC6300B-1 |