Aplikace |
HBP LBP MBP |
Barva |
Černá |
Celková výška [mm] |
96 mm |
Chladivo (Chladiva) |
R134a |
Description |
BD35F |
Discharge connection comments |
Hliníkové víčko |
Discharge connection material |
Ocel s měděným povlakem |
Délka [mm] |
178 mm |
Ekonomizér |
Ne |
Family |
BD |
Formát balení |
Průmyslové balení |
Frekvence [Hz] |
DC-12V |
Hlavní ohmický odpor pro jednostupňové kompresory [Ohm] |
2.2 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kompresor - zdroj napájení [V] |
12-24/DC 110-220/1/60 |
Konfigurační kód |
Jednotlivý |
Krátkodobá teplota závitů [°C] [Max] |
135 °C |
Množství oleje [cm3] |
150 cm³ |
Množství v balení |
150 |
Model number |
BD35F |
Motor - typ |
DC/PM |
Napětí DC [V] [Max] |
24 V |
Napětí DC [V] [Min] |
12 V |
Náplň chladiva [kg] [Max] |
0.3 kg |
Nástřik kapaliny |
Ne |
Nízká hodnota rozsahu napětí při DC [V] |
9 V |
Objem volného plynu [cm3] |
870 cm³ |
Počet fází (kompresor) |
0 |
Procesní připojení - poznámky |
Hliníkové víčko |
Procesní připojení - průměr [mm] |
6.2 mm |
Procesní připojení - výška [mm] |
81 mm |
Procesní připojení - úhel [°] |
45 ° |
Process connection material |
Ocel s měděným povlakem |
Product Name Description |
Reciprocating compressor BD |
Produktová skupina |
Hermetic compressors |
Regulace výkonu |
Stálé otáčky |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH |
No |
Stat. teplota závitů [°C] [Max] |
125 °C |
Sání - rozměr připojení [mm] |
6.2 mm |
Sání - materiál připojení |
Ocel s měděným povlakem |
Sání - výška připojení [mm] |
81 mm |
Sání - úhel připojení [°] |
40 ° |
Technika značení |
Pístový kompresor |
Technologie |
Pístový |
Typ |
BD35 |
Typ oleje |
POE |
Vysoká hodnota rozsahu napětí při DC [V] |
31 V |
Využití úseku |
Chlazení HT Chlazení LT Chlazení MT |
Výtlak - výška připojení [mm] |
38 mm |
Výtlak - úhel připojení [°] |
21 ° |
Výtlak - průměr připojení [mm] |
5 mm |
Výška od základní desky [mm] |
91 mm |
Zdvihový objem [cm3] |
2 cm³ |
Šířka [mm] |
100 mm |