Regulátor chladírny, AK-RC103
Regulátor chladírny, AK-RC103
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

Funkce: Řízení chladíren, Napájecí napětí [V] AC: 400, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1

Detaily produktu

Brutto hmotnost 7.21 kg
Čistá hmotnost 6.95 kg
EAN 5702428170451

 

Displej na přední straně Ano
Formát balení Jednotlivé balení
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Funkce Řízení chladíren
Further information Rozsah proudu 3 kW/7-10 A
Hodnocení krytí IP IP65
Množství na formát balení 1 pc
Napájecí napětí [V] AC 400 V
Napětí [V] a.c. 400 V
Název produktu Regulátor chladírny
Poznámky PIN C: KÓD 8: VYSOKÝ - NÍZKÝ: 148 BAR
Počet kompresorů - max. 1 pc
Produktová skupina Regulace výparníku a prostoru
Regulátor - typ Řízení Optyma. 3 fáze (4 HP)
Rozsah aplikace Kondenzační jednotka
Schválení CE
Spotřeba energie [VA] 10 VA
Typ AK-RC103
Typ výstupu ventilu (TXV)
Zařízení Včetně 2 senzorů

Accessories

Náhradní díly

Replacement

Replacement

Replacement

Services