Regulátor chladírny, AK-RC103
080Z3201
Funkce: Řízení chladíren, Napájecí napětí [V] AC: 400, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1
Funkce: Řízení chladíren, Napájecí napětí [V] AC: 400, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1
Brutto hmotnost | 7.21 kg |
Čistá hmotnost | 6.95 kg |
EAN | 5702428170529 |
Brutto hmotnost | 7.21 kg |
Čistá hmotnost | 6.95 kg |
EAN | 5702428170529 |
Displej na přední straně | Ano |
Formát balení | Jednotlivé balení |
Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
Funkce | Řízení chladíren |
Further information | Rozsah proudu 3 kW/4,5-6,3 A |
Hodnocení krytí IP | IP65 |
Množství na formát balení | 1 pc |
Napájecí napětí [V] AC | 400 V |
Napětí [V] a.c. | 400 V |
Název produktu | Regulátor chladírny |
Poznámky | PIN C: KÓD 8: VYSOKÝ - NÍZKÝ: 148 BAR |
Počet kompresorů - max. | 1 pc |
Produktová skupina | Regulace výparníku a prostoru |
Regulátor - typ | Řízení Optyma. 3 fáze (4 HP) |
Rozsah aplikace | Kondenzační jednotka |
Schválení | CE |
Spotřeba energie [VA] | 10 VA |
Typ | AK-RC103 |
Typ výstupu ventilu | (TXV) |
Zařízení | Včetně 2 senzorů |
Displej na přední straně | Ano |
Formát balení | Jednotlivé balení |
Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
Funkce | Řízení chladíren |
Further information | Rozsah proudu 3 kW/4,5-6,3 A |
Hodnocení krytí IP | IP65 |
Množství na formát balení | 1 pc |
Napájecí napětí [V] AC | 400 V |
Napětí [V] a.c. | 400 V |
Název produktu | Regulátor chladírny |
Poznámky | PIN C: KÓD 8: VYSOKÝ - NÍZKÝ: 148 BAR |
Počet kompresorů - max. | 1 pc |
Produktová skupina | Regulace výparníku a prostoru |
Regulátor - typ | Řízení Optyma. 3 fáze (4 HP) |
Rozsah aplikace | Kondenzační jednotka |
Schválení | CE |
Spotřeba energie [VA] | 10 VA |
Typ | AK-RC103 |
Typ výstupu ventilu | (TXV) |
Zařízení | Včetně 2 senzorů |