Regulátor chladírny, AK-RC101
Regulátor chladírny, AK-RC101

080Z3200

Funkce: Řízení chladíren, Napájecí napětí [V] AC: 230.0, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.65 kg
Čistá hmotnost 1.3 kg
EAN 5702428170444

 

Displej na přední straně Ano
Formát balení Jednotlivé balení
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Funkce Řízení chladíren
Hodnocení krytí IP IP65
Množství na formát balení 1 pc
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Napětí [V] a.c. 230 V
Název produktu Regulátor chladírny
Poznámky PIN C: KÓD 8: VYSOKÝ - NÍZKÝ: 148 BAR
Počet kompresorů - max. 1 pc
Produktová skupina Regulace výparníku a prostoru
Regulátor - typ Řízení Optyma. 1 fáze (2 HP)
Rozsah aplikace Kondenzační jednotka
Schválení CE
Spotřeba energie [VA] 7 VA
Typ AK-RC101
Typ výstupu ventilu (TXV)
Zařízení Včetně 2 senzorů

Accessories

Náhradní díly

Replacement

Replacement

Replacement

Services