Electronic superheat control and driver

Shows 9 product(s)

080G5300

Regulátor přehřátí, EKE 1A

Digitální vstupy (DI) [pc]: 3, Analogové vstupy (AI) [pc]: 2, Podpora snímače tlaku: Raciometrický 0,5–4 V DC, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Počet teplotních čidel: 1, Počet snímačů tlaku: 1

080G5350

Regulátor přehřátí, EKE 1B

Digitální vstupy (DI) [pc]: 2, Analogové vstupy (AI) [pc]: 2, Podpora snímače tlaku: Raciometrický 0,5–4 V DC, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Počet teplotních čidel: 2, Počet snímačů tlaku: 1

080G5360

Regulátor přehřátí, EKE 1D

Digitální vstupy (DI) [pc]: 2, Analogové vstupy (AI) [pc]: 2, Podpora snímače tlaku: Raciometrický 0,5–4 V DC, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Počet teplotních čidel: 2, Počet snímačů tlaku: 1, Typ komunikace: CANBUS

080G5400

Regulátor přehřátí, EKE 1C

Digitální vstupy (DI) [pc]: 2, Analogové vstupy (AI) [pc]: 2, Podpora snímače tlaku: Raciometrický 0,5–4 V DC, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Počet snímačů tlaku: 3, Typ komunikace: CANBUS

080G5555

Modul záložního napájení, EKE 2U

Napájecí napětí [V] AC: 24, Napájecí napětí [V] DC: 24, Schválení: UL; RoHS; CE, Max. proud výstup/fáze [A]: 2, Používá se pro výrobek: EKE 1A; EKD 316C; EIM 365; EKE 1D; MCX152V; EKE 1C; MCX061V; EKD 316; EKE 1B, Formát balení: Multi balení

Zobrazit: