Dohlížecí řešení

Shows 26 product(s)

Systémový software, AK-ST 500

Regulátor - typ: Servisní nástroj, Rozsah aplikace: Servis

Monitorovací jednotka, AK-LM 350

Regulátor - typ: Monitorovací jednotka, Rozsah aplikace: Monitorování s AK-PC 772,781,783, Typ komunikace: LON RS485; RS232

Systémový manager, AK-SM 850

Regulátor - typ: Systémový manager, Rozsah aplikace: Licence chlazení, Typ komunikace: ETHER; LON RS485; MODBUS; RS485

Systémový manager, AK-SM 820

Regulátor - typ: Systémový manager, Rozsah aplikace: Večerka, Typ komunikace: ETHER; LON RS485; MODBUS; RS485

Systémový manager, AK-SM 810

Funkce: Sběr dat, bez Displej, Rozsah aplikace: Licence chlazení, Hodnocení krytí IP: IP20, Regulátor - typ: Systémový manager

Zobrazit: